Головний пристрій IO-Link: Підключення датчиків до ПЛК та ІТ-інфраструктурі

- Готовий до роботи в Індустрії 4.0 завдяки новій операційній системі IoT core
- Розділення мережі автоматизації та ІТ
- 4 або 8 IO-Link портів з повною функціональністю V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON або Powerlink
- Головний пристрій та прилад конфігуруються за допомогою ПО moneo configure
Головний пристрій IO-Link для автоматизації та ІТ
Децентралізовані IO-Link модулі працюють як шлюзи між датчиками з IO-Link та промисловою мережею. Крім того, важливу інформацію від інтелектуальних датчиків можна одночасно надіслати до ІТ. За допомогою окремого IoT Ethernet роз'єму мережу ІТ можна налаштувати окремо від мережі автоматизації. Інформація про датчик передається в ІТ через встановлений інтерфейс TCP/IP JSON.
Міцні мережеві модулі для складних умов промислового застосування
Завдяки спеціальним матеріалам корпусу та високій стійкості (IP 67 або IP 69K), їх можна використовувати у застосуваннях з охолоджувальною рідиною або безпосередньо у вологому середовищі в харчовій промисловості. Технологія ecolink гарантує надійне та стійке приєднання М12.
Переваги
Розділення мережі автоматизації та ІТ
Час безвідмовної роботи машини – це найголовніше. Мережа автоматизації в жодному разі не повинна перериватися зовнішніми чинниками. Тому прилад оснащений окремим роз'ємом IoT Ethernet, який відокремлює IT та мережу автоматизації. Це означає, що важливу інформацію від датчика можна надійно передати до ІТ або ERP системи.
Налаштування датчика за допомогою moneo configure
Інтелектуальне ПЗ знаходить всі головні пристрої IO-Link в мережі та створює огляд всього заводу. Крім того, всі підключені датчики відображаються з відповідними параметрами. Це дозволяє налаштувати параметри всіх датчиків у системі з однієї центральної точки.
Просте підключення датчика
Датчики та приводи підключаються за допомогою стандартних з'єднувальних кабелів М12 без екранування. Залежно від типу приладу, до 4 або 8 датчиків з IO-Link можна приєднати та подавати живлення до 3,6 А. За допомогою приладдя EVC693 або EVF693 можна подавати додаткове живлення для підключення приводів IO-Link. Можлива довжина кабелю до 20 м.