- Новини продукції
- Датчики
- Мініатюрний датчик тиску з приєднанням G1/4
Мініатюрний датчик тиску з приєднанням G1/4

- Компактне виконання (SW 19)
- Висока точність вимірювання < ± 0.5 %
- Точна повторюваність < ± 0.05 %
- Недорогий та міцний завдяки зварному корпусу з нержавіючої сталі
Мініатюрний та із встановленням врівень
Нові мініатюрні датчики тиску серії PL54 мають плоску роздільну діафрагму з різьбленням G1/4, безпосередньо приварену до датчика. У компактному корпусі з діаметром 19 мм знаходиться високоточна вимірювальна комірка. Крім того, датчики відрізняються оптимальним співвідношенням ціни та якості.
Застосування
Датчики PL54 використовуються для вимірювання тиску у застосуваннях, де необхідне приховане встановлення (врівень). Зазвичай це необхідно в середовищі, де використовуються клей, герметики, піна та інші в'язкі середовища, які тверднуть у мертвих зонах. Встановлення врівень запобігає засміченню технологічного з'єднання навіть при забрудненому середовищі.