Надійний цільнометалевий ультразвуковий датчик для суворих умов навколишнього середовища

- Безперервне безконтактне вимірювання рівня та виявлення об'єктів незалежно від умов навколишнього середовища
- Стійкість до агресивного середовища
- Великий діапазон до 2500 м
- Цифрове або аналогове виведення виміряних значень
Покращена продуктивність завдяки IO-Link
- Просте налаштування параметрів, передача виміряних значень та діагностична інформація через IO-Link
Контроль рівня в будь-якому застосуванні
Чи то в резервуарах чи силосах, чи то рідини, сипучі матеріали чи окремі предмети: універсальний вимір рівня та відстані за допомогою ультразвуку надійно та точно. Однак навіть за відсутності прямого контакту із середовищем агресивні пари та дим можуть серйозно вплинути на роботу та термін служби датчика. Але завдяки новому цільнометалевому ультразвуковому датчику від ifm це залишилося у минулому. Датчик повністю вкладений у міцний корпус із високоякісної нержавіючої сталі. Таким чином, він стійкий до зовнішніх впливів та має збільшений термін служби.
Разом з IO-Link
За допомогою IO-Link виміряні значення відстані можна передавати в цифровому вигляді або можна встановити діапазон вимірювання. Юстування датчика можна оптимізувати під час встановлення, а його функціональну надійність можна постійно контролювати.