- Новини продукції
- Аксесуари
- Правильний вибір: тросові механізми для енкодерів
Правильний вибір: тросові механізми для енкодерів

- Точне визначення положення, у тому числі на великих відстанях
- Висока експлуатаційна надійність завдяки міцній механічній конструкції навіть при постійному навантаженні
- Адаптивні механізми, які не залежать від виробника, сумісні з енкодерами із синхронізуючим фланцем
- Компактна конструкція навіть при довжині тросу до 15 м
Точне позиціонування, у тому числі на великі відстані
Тросові механізми для енкодерів - ідеальний вибір, коли необхідно точно визначати положення на прямих ділянках. Механізми можна використовувати в різних застосуваннях на коротку відстань, наприклад, з ножничними підйомниками або вилочними навантажувачами, так і для великих відстаней, таких як переміщення візків на стрілах кранів або транспортних систем на багатоярусних складах.
Надійне з'єднання, стійке до зовнішніх впливів
Перевага принципу шківа: безперервне з'єднання між енкодером та об'єктом, що рухається. Погіршення визначення відстані, наприклад, через забруднення, яке може виникнути, наприклад, при оптичному вимірюванні відстані, практично неможливе. Механічні компоненти розраховані на тривале промислове використання.