Сигнальні лампи
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_e200_0199.jpg?v=867327577)
- Чудова видимість
- Сучасна технологія LED RGB - тривалий термін служби, зниження зайнятості складу
- Через IO-Link або меню можна налаштувати різні режими
- Доступна також у стандартному виконанні із дискретними входами
- Просте встановлення
Висока продуктивність
Сигнальні лампи використовуються для відображення стану або як пристрій попередження на заводах, машинах, конвеєрах та обладнанні. Інноваційні сигнальні лампи від ifm мають безліч переваг у порівнянні зі стандартними сигнальними лампами, а тому підходять для складних умов промислового застосування.
Гнучка конфігурація
Сигнальні лампи необхідно адаптувати до цього застосування. Замість того, щоб витрачати час та сили на прикручування модулів різних кольорів, нова технологія LED RGB дозволяє налаштування сигнальної лампи через IO-Link або кнопку налаштування (наприклад, постійно включена, низька швидкість миготіння, висока швидкість миготіння, різні кольори, сирена). Це знижує безліч різних варіантів та запаси.
Виконання
Сигнальні лампи DV13xx / Dv15xx мають дискретні входи та їх можна налаштувати за допомогою кнопки на пристрої. Сигнальні лампи DV23xx / Dv25xx можна налаштувати через IO-Link без кнопки налаштування.
Для складних вимог експлуатації
Ні вода, ні пил не затримуються на гладкій поверхні лампи. Це запобігає налипанню бруду, забезпечуючи видимість сигнальної лампи на велику відстань.
Ніякі металеві компоненти, такі як гвинти чи роз'єми, не піддаються впливу навколишнього середовища, тому лампи ідеально підходять для харчової, медичної, фармацевтичної чи хімічної промисловості.
Оптимальна видимість
Запатентована технологія створює сильний контраст між світловою плямою світлодіода та навколишнім середовищем. Це забезпечує оптимальну видимість, зокрема при сторонньому освітленні, наприклад, в безпосередній близькості великих вікон.
Довговічність
Завдяки світлодіодній технології сигнальна лампа має дуже тривалий термін служби.
Просте налаштування
Технологія LED RGB дозволяє персоналізувати сигнальну лампу (постійно увімкнена, низька швидкість миготіння, висока швидкість миготіння, різні кольори, сирена). Це знижує безліч різних варіантів та зайнятість складу.
Лампу можна перевести у різні режими роботи, наприклад, в аналоговий режим для індикації рівня. Для сирени можна налаштування 7 різних звуків.
Просте встановлення
Кріплення поставляється із пристроєм. Крім того, доступне виконання з монтажною дошкою, що дозволяє підняту установку. Монтажну дошку можна обертати на 90°, тому встановлення на стіну можливе без додаткового приладдя. Більш того, доступне приладдя для встановлення на профіль.