Точне виявлення очищення під високим тиском
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_300_0066.jpg?v=867306098)
- Міцний корпус для застосування під високим тиском до 200 бар
- Стійкий до очищувальних засобів завдяки компонентам з нержавіючої сталі
- IO-Link, аналоговий. Комутаційний та частотний вихід
- Вбудований датчик температури заощаджує витрати на обладнання
- IO-Link дозволяє документувати процес очищення
Швидкий та стійкий до тиску
При документуванні процесів очищення та робіт при високому тиску мехатронний принцип вимірювання та його швидкий відгук є ідеальним вибором. Вбудований датчик температури та універсальні діагностичні функції IO-Link дозволяють заощадити як на додатковому обладнанні, так і на обслуговуванні. Крім того, завдяки корпусу з нержавіючої сталі датчик стійкий до стандартних очищувальних засобів.
Документування процесів очищення
Через IO-Link всі виміряні значення можна передавати до контролеру у цифровому вигляді та без втрат під час перетворення. Таким чином, значення потоку та температури можна легко задокументувати для кожного процесу очищення.
Переваги
Швидкий час відгуку
Мехатронний принцип вимірювання характеризується дуже швидким часом відгуку, що дозволяє точно реєструвати кількість навіть коротких струменів під час очищення під високим тиском.
Не вимагається специфічна довжина впускної та випускної труби
Турбулентність та бульбашки повітря не впливають на результати вимірювань. Це дозволяє встановити датчик в будь-якому місці трубопроводу.
Приклади застосування
За допомогою IO-Link можна легко та швидко реалізувати моніторинг системи очищення високого тиску, включаючи документування процесів очищення, наприклад, у сучасних скотобійнях. ifm пропонує всі необхідні апаратні та програмні компоненти для забезпечення необхідної прозорості, наприклад, для мереж супермаркетів.