- Новини продукції
- IO-Link
- DIN рейковий адаптер для мережевих модулів IO-Link
DIN рейковий адаптер для мережевих модулів IO-Link

- Перенесення головних пристроїв IO-Link, комутаторів Ethernet та I/O модулів на DIN рейку
- Повний монтажний набір для модулів різних розмірів
- Простий, швидкий і стійкий до вібрації монтаж
- Міцна конструкція для використання в суворих умовах
- Для встановлення безпосередньо на машині або в шафі керування
Гнучкий
Незалежно від того, чи то безпосередньо на машині, чи то в шафі керування, головні пристрої та модулі IO-Link можна швидко та безпечно встановити на DIN рейку. Крім того, адаптери забезпечують швидке рішення для обміну або оновлення модулів.
Сумісний
DIN рейковий адаптер доступний у двох розмірах. Наприклад, маленький варіант призначений для 4-портових головних пристроїв IO-Link, а великий адаптер підтримує як 4-портові, так і 8-портові головні пристрої IO-Link.
Крім того, DIN рейкові адаптери також можна використовувати для модулів IO-Link, комутаторів Ethernet, I/O модулів Ethernet і пасивних роздільників.
DIN рейковий адаптер особливо добре підходить для таких модулів:
Головний пристрій IO-Link для автоматизації та ІТ інфраструктури
Децентралізовані головні пристрої IO-Link служать шлюзом між інтелектуальними датчиками IO-Link та промислової мережею. Крім того, важлива інформація інтелектуальних датчиків може одночасно надсилатися до ІТ інфраструктури. За допомогою окремого роз’єму IoT Ethernet ІТ-мережа може бути повністю відокремлена від мережі автоматизації. Інформація датчиків передається до ІТ інфраструктури через встановлений TCP/IP JSON інтерфейс.
Ethernet I/O модулі
Децентралізовані DI модулі служать шлюзом між бінарними датчиками та промисловою мережею. Це означає, що двійкові сигнали перемикання на місцях можуть передаватися безпосередньо через промислову мережу.
Ethernet комутатори
Децентралізовані модулі служать вузлами мережі між учасниками на місцях. Вони підключаються безпосередньо за допомогою міцних і надійних з’єднувальних кабелів M12.
IO-Link I/O модулі
Ці модулі IO-Link дозволяють підключати звичайні цифрові та аналогові датчики, а також цифрові приводи до IO-Link. З цією метою ми також пропонуємо модулі з частинами, які мають конфігурацію, або можуть бути налаштовані клієнтом самостійно. Ця унікальна можливість вільно поєднувати аналогові та цифрові порти лише в одному модулі заощаджує кошти. Вам потрібен лише порт IO-Link на головному пристрої.