Датчик вологості масла: Ефективно використовувати масло, ефективно захищати виробниче обладнання
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_900_000010.png?v=-1272463161)
- Контролює вологість і температуру ефірних і мінеральних масел
- Безперервне вимірювання дозволяє проводити зміни та технічне обслуговування в залежності від стану
- Простий монтаж завдяки стандартизованому технологічному з'єднанню та з'єднанню M12
- Вбудований IO-Link
Управління маслом залежно від стану
Датчик вологості масла LDH безперервно вимірює вміст води і температуру масла. Це дає змогу операторам станцій проводити зміни та технічне обслуговування залежно від стану. Це дозволяє використовувати засіб з максимальною ефективністю, уникаючи при цьому пошкодження заводського устаткування через зниження охолоджуючої або змащувальної дії. Також можна ефективно запобігти корозії та кавітації, спричиненим вільною водою.
Завдяки різьбі G1/2 та стандартизованому роз'єму M12, LDH може бути легко і правильно введений в експлуатацію, а завдяки технології IO-Link дані можуть бути зручно використані для моніторингу стану на основі ІТ-технологій. Корпус з нержавіючої сталі стійко витримує найсуворіші умови експлуатації.