Максимальний діапазон чутливості при мінімальному виступі
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_ixs_00340_group_01.jpg?v=-799013324)
- Високий надлишковий коефіцієнт підсилення завдяки збільшеному діапазону чутливості при встановленні майже врівень
- NO і NC в одному пристрої зменшує складські запаси
- Універсальне застосування завдяки високому діапазону температур
- Конструкція корпусу забезпечує швидкий монтаж на ідеальну монтажну глибину
- Висока стійкість до проникнення завдяки ступеню захисту IP 65 - IP 69K
Один датчик для різних застосувань
Будь-то автоматизація виробництва, застосування мастильно-охолоджувальних рідин або мобільні застосування: ці індуктивні датчики переконливі завдяки їх універсальному і постійному використанню в поєднанні з високою продуктивністю, температурною стабільністю і ступенем захисту.
Квазі прихований монтаж
Крім того, вони поєднують в собі високу діапазон чутливості і майже приховану установку. Така комбінація пропонує найкращий можливий захист від механічних допусків. Таким чином, пошкодження датчика зводиться до мінімуму, наскільки це можливо. Монтаж не вимагає пояснень: просто вкрутіть датчик до кінця різьби і ідеальна посадка гарантована.