Точне радіолокаційне вимірювання рівня для відкритих і закритих резервуарів

- Вимірювання рівня з міліметровою точністю до 10 метрів
- Безконтактний принцип вимірювання: відсутність несправностей через відкладення або знос
- Пряме вимірювання або через неметалеві стінки
- Простий монтаж і експлуатація, що не потребує технічного обслуговування
- Дистанційне налаштування параметрів датчика і контроль рівня через підключення до IT-системи
Точне вимірювання на будь-яких резервуарах
Радарний датчик рівня LW2120 вимірює рівень рідких середовищ на відстані до 10 метрів точно і без сліпих зон. Використовувана частота 80 ГГц забезпечує стабільні і точні результати вимірювань, навіть при наявності пари або конденсату в резервуарі, наприклад.
За допомогою подовжувача антени, який можна придбати як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими металевими резервуарами, наприклад, на відкритих діжках.
Радіолокаційна вимірювальна система також може проникати через неметалеві стінки, що дозволяє легко встановлювати датчик рівня над пластиковими резервуарами, такими як IBC контейнери.