1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Максимальний діапазон чутливості при мінімальному виступі

Максимальний діапазон чутливості при мінімальному виступі

  • Високий надлишковий коефіцієнт підсилення завдяки збільшеному діапазону чутливості при встановленні майже врівень
  • NO і NC в одному пристрої зменшує складські запаси
  • Універсальне застосування завдяки високому діапазону температур
  • Конструкція корпусу забезпечує швидкий монтаж на ідеальну монтажну глибину
  • Висока стійкість до проникнення завдяки ступеню захисту IP 65 - IP 69K

Один датчик для різних застосувань

Будь-то автоматизація виробництва, застосування мастильно-охолоджувальних рідин або мобільні застосування: ці індуктивні датчики переконливі завдяки їх універсальному і постійному використанню в поєднанні з високою продуктивністю, температурною стабільністю і ступенем захисту.

Квазі прихований монтаж

Крім того, вони поєднують в собі високу діапазон чутливості і майже приховану установку. Така комбінація пропонує найкращий можливий захист від механічних допусків. Таким чином, пошкодження датчика зводиться до мінімуму, наскільки це можливо. Монтаж не вимагає пояснень: просто вкрутіть датчик до кінця різьби і ідеальна посадка гарантована.