Компактні пристрої RFID UHF для жорстких умов експлуатації
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ifm-291275715_forklift_storage_warehouse_delivery_logistics_transportation_high.jpg?v=-2097078468)
Тепер також з IO-Link
Діджиталізація та пов'язані з нею вимоги до рішень промислової ідентифікації постійно зростають. Ось чому ifm пропонує компактні високопродуктивні пристрої RFID UHF не тільки з класичними інтерфейсами польової шини і IoT, але тепер і з IO-Link.
Передача даних по мережі, управління приводами безпосередньо
Системи RFID є відмінним рішенням, коли мова йде про відстеження продукції у внутрішній логістиці. За допомогою рішень IoT або IO-Link RFID UHF, track and trace може бути реалізовано ще більш оптимізовано завдяки спрощеному налаштуванню параметрів і візуалізації ifm moneo configure.
Застосування
З діапазоном дії до 3 м, системи ідеально підходять для track and trace та додатків відстеження. Наприклад, транспортні засоби можна ідентифікувати та відкривати ворота безпосередньо за допомогою цифрових виходів - без будь-яких програмних зусиль або затримки часу. В інтралогістиці система може бути використана для безперебійного відстеження продукції. Одночасно можна зчитувати до 16 міток.
Приклади програм для завантажування
Для кожного продукту ми пропонуємо численні приклади програм і документацію для безкоштовного завантаження.
Версії DTE з інтерфейсом польової шини
Системи оцінювання DTE мають інтегрований веб-сервер для налаштування пристрою, а також даних моніторингу та діагностики, коли інтегровані в хмару. Завдяки своїм інтерфейсам варіанти DTE ідеально підходять для прямого підключення до ПК, промислових ПК або ПЛК. Сигнали також можуть бути закільцьовані через додатковий інтерфейс польової шини, що зменшує складність проводки на польовому рівні.
Крім того, пристрої мають по два цифрових входи та виходи. Вбудовані логічні функції можуть бути використані для попередньої обробки даних, наприклад, для безпосереднього управління сигнальною лампою відповідно до ситуації.
Пристрої з IoT core надають розширені дані, події та послуги за допомогою поширених протоколів, таких як HTTP, MQTT та JSON.
DTI версії з IO-Link
IO-Link забезпечує особливо просте налаштування параметрів і швидке встановлення. Для максимальної гнучкості режими роботи можуть бути адаптовані до умов застосування в будь-який час. Вичерпні параметри антени та діагностичні дані можуть бути викликані та візуалізовані за допомогою програмного забезпечення moneo. Це забезпечує максимальну прозорість.