Польово-сумісний IO-Link майстер з IoT підключенням
Безпечний обмін між OT та IT рівнем
Навіть у сучасному світі Індустрії 4.0 безпека системної інфраструктури від зовнішнього впливу є головним пріоритетом.
IO-Link майстри-модулі з підтримкою IoT діють як децентралізовані шлюзи в мережі автоматизації та передають дані від підключених датчиків до польової шини. Підключення до ІТ рівня здійснюється через окремий IoT Ethernet роз’єм. Дані передаються через встановлений TCP/IP JSON інтерфейс. Це дозволяє обробляти відповідні дані процесу на ІТ рівні та в ERP системах, зберігаючи безпеку вашої установки.
Зручне налаштування параметрів за допомогою moneo configure SA
Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення moneo configure SA автоматично виявляє всю вашу IO-Link інфраструктуру і чітко впорядковує її у визначену деревоподібну структуру. Майстри та датчики відображаються з відповідними параметрами, і ними можна централізовано керувати в програмному забезпеченні.
Надійні модулі польової шини для вимогливих застосувань
Завдяки їх спеціальному матеріалу корпусу і високій вологостійкості модулі можуть використовуватися в системах охолодження або безпосередньо у вологих зонах в харчовій промисловості. Технологія ecolink гарантує надійне, стійке до вологи M12 з’єднання з’єднувальних кабелів.
За допомогою відповідних аксесуарів можна забезпечити додаткове допоміжне живлення для підключення IO-Link приводів. Довжина кабелю може досягати 20 метрів.