Швидко реагуючий, точний датчик потоку
Ефективне виробництво, що забезпечує необхідний рівень якості
Датчики потоку типу SBT забезпечують якість та ефективність у ваших виробничих процесах, наприклад, на установках лиття під тиском, виробництві шин або виробництві замінників м’яса. Датчик швидко й точно визначає швидкість потоку середовища, що використовується для конформного контролю температури, щоб нагріти або охолодити форму залежно від етапу процесу. В процесі на нього не будуть впливати бульбашки повітря.
Завдяки високій повторюваності відхилення від заданого значення виявляються на ранній стадії, навіть якщо витрати дуже низькі. Дорогі втрати матеріалу через передчасне або неповне охолодження уникаються.
Раннє виявлення необхідності у технічному обслуговуванні
Залежно від природи нагрівального або охолоджувального середовища, канали, вбудовані в ін'єкційну форму для конформного регулювання температури, з часом можуть засмічуватися. Відкладення, такі як вапно або частинки бруду, можуть зменшити або навіть перешкодити потоку нагрівального або охолоджувального середовища. Точна технологія датчика допомагає швидко визначити необхідність в технічному обслуговуванні засміченої трубопровідної системи та запобігти погіршенню якості.
Сучасний енергоменеджмент
Моніторинг потоку та температури довів свою цінність у процесах контролю температури. Таким чином, енергоспоживання виробничого процесу можна легко контролювати та оптимізувати за допомогою точного контролю температури та витрати.