1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик рівня LI для точкового виявлення рівня та контролю витоків

Датчик рівня LI для точкового виявлення рівня та контролю витоків

Надійна альтернатива поплавковим вимикачам

Датчик рівня LI ідеально підходить для виявлення рівня та витоків. Завдяки ємнісній технології вимірювання, датчик не має рухомих частин. Таким чином, несправності, викликані відкладеннями на механічних частинах, виключені, що дозволяє заощадити витрати на технічне обслуговування і час.

Точковий перемикач рівня Plug & Play з цифровим зв'язком

Базові налаштування при постачанні підходять для використання в олії або воді, тому в цих випадках можна виконати plug & play установку. Крім того, датчик можна адаптувати за потреби через IO-Link. Датчик також визначає температуру середовища і передає її в цифровому вигляді через IO-Link.

Схвалення WHG

Версії серії LI21x схвалені DIBt і мають схвалення згідно з Німецьким Федеральним законом про воду (WHG). Закон служить для захисту поверхневих, підземних і прибережних вод. Особливо, коли мова йде про зберігання речовин, небезпечних для води, резервуари та встановлені на них датчики повинні мати схвалення WHG.

Правильний вибір з вагомих причин

Виявлення двох різних середовищ -
Надійне виявлення продукту, розрізнення олії та води
Датчик не потребує технічного обслуговування, оскільки не має рухомих частин
Один датчик – два параметри вимірювання:
LI пропонує вимірювання рівня з інтегрованим моніторингом температури
Коригування та налаштування можна швидко та легко виконати за допомогою індуктивної кнопки навчання

Точковий контроль рівня охолоджувального мастила, наприклад, використання для запобігання переповнення

Мета

  • Простий і надійний контроль точкового рівня, наприклад, для запобігання переповнення

Переваги

  • Моніторинг температури та рівня для підвищення прозорості вашого застосування
  • Може використовуватися в широкому діапазоні температур
  • Відсутність механічних частин - потребує мінімальне технічне обслуговування
  • Просте налаштування за допомогою вбудованої індуктивної кнопки або за допомогою програмного забезпечення, наприклад, moneo

Точковий контроль рівня гідравлічного масла

Мета

  • Простий і надійний точковий контроль рівня гідравлічного масла

Переваги

  • Моніторинг температури та рівня для підвищення прозорості вашого застосування
  • Надійний моніторинг завдяки ємнісній технології вимірювання
  • Відсутність механічних частин - потребує мінімальне технічне обслуговування
  • Чітко видима індикація стану перемикання

Заміна поплавкових вимикачів

Переваги

  • LI не має рухомих частин
    • без застрявання або заклинювання
    • зменшена складність обслуговування
    • збільшення часу безвідмовної роботи машини
  • Надійно працює навіть у разі забруднення та піноутворення
  • Гнучке положення встановлення

LI доступний у чотирьох варіантах довжини:

Без WHG схвалення Із WHG схваленням
LI5131 (132 мм) LI2131 (132 мм)
LI5132 (273 мм) LI2132 (273 мм)
LI5133 (481 мм) LI2133 (481 мм)
LI5134 (737 мм)

Переваги з IO-Link

  • Plug & play завдяки цифровому зв'язку
    Базові налаштування при постачанні підходять для використання у воді для LI513x і для використання в олії для LI213x. У цих випадках можна виконати plug & play встановлення. Крім того, датчик можна адаптувати за потреби через IO-Link
  • Один датчик - два параметри вимірювання
    На додаток до рівня, датчик визначає температуру середовища і передає її в цифровому вигляді через IO-Link
  • Прозорі процеси
    Точне виявлення змін середовища, що дозволяє вчасно вжити заходів з технічного обслуговування
  • Гнучкий
    Вільна конфігурація комутаційних виходів

FAQ

Продукти