- Новини продукції
- Датчики
- Датчик потоку високої температури SBT
Датчик потоку високої температури SBT

- Підвищення ефективності та якості процесів контролю температури
- Постійний моніторинг конформного контролю температури
- Точне керування процесом завдяки швидкому часу відгуку та високій повторюваності
- Сучасне управління енергією в поєднанні з датчиками температури
- Здатний витримувати температуру до 180 °C і тиск до 30 бар
Ефективне виробництво, що забезпечує необхідний рівень якості
Розроблені відповідно до найвищих стандартів щодо температури та тиску, датчики потоку типу SBT забезпечують ефективні виробничі процеси, наприклад, на установках лиття під тиском, виробництві шин або замінника м’яса. Датчик визначає швидкість потоку середовища, що використовується для конформного контролю температури, щоб нагріти або охолодити прес-форму залежно від етапу процесу. В процесі на нього не будуть впливати бульбашки повітря.
За допомогою точних виміряних значень і точного контролю процесу ви можете зменшити кількість браку.
Завдяки високій повторюваності відхилення від заданого значення виявляються на ранній стадії, навіть якщо витрати дуже низькі. Уникають дорогого браку через передчасне або неповне охолодження.
Виявляйте вимоги до обслуговування на ранній стадії завдяки постійному моніторингу
Залежно від природи середовища, що нагріває або охолоджує, канали, вбудовані в прес-форму для конформного контролю температури, з часом можуть забиватися. Відкладення, такі як вапно або частинки бруду, можуть зменшити або навіть перешкодити потоку нагрівального або охолоджувального середовища. У результаті недостатньо нагріте робоче середовище не може правильно розподілятися або недостатньо охолоджується. І те, і інше призведе до продукції низької якості.
Фільтри з розміром сітки прибл. 200 мкм використовуються для фільтрації вільних частинок бруду. Висока повторюваність, а також швидкий час відгуку датчика допомагають швидко виявляти вимоги до обслуговування в засміченій системі трубопроводів і дозволяють ремонтувати систему на ранній стадії.
Сучасний енергоменеджмент
Моніторинг потоку та температури довів свою цінність у процесах контролю температури. Таким чином, енергоспоживання виробничого процесу можна легко контролювати та оптимізувати за допомогою точного контролю температури та витрати.
Завдяки надзвичайному часу відгуку вимірювання витрати, навіть довгий час циклу не є перешкодою. Вимірювання температури можна здійснити за допомогою надійних датчиків TM5101 (до 150 °C) або TA2212 (до 200 °C).