Датчик тиску для гігієнічних застосувань

Ідеально підходить для всіх звичайних харчових застосувань
- 0,2 % точності
- Інтегроване вимірювання температури усуває необхідність в декількох приладах
- Стійка до перевантажень керамічна ємнісна вимірювальна комірка з високою довгостроковою стабільністю
- Не вимагає технічного обслуговування, оскільки немає еластомерного ущільнення
- Затверджено до загальногалузевих гігієнічних нормативів
- Калібрування нульової точки за допомогою кнопки навчання або IO-Link
- Різні підключення до процесу дозволяють гнучко адаптуватися
Що робить датчики типу PM особливими:
Висока точність
Перетворювачі тиску PM16 і PM17 мають загальну точність 0,2 %. Крім того, температурна компенсація зі швидкими змінами температури (наприклад, у процесах CIP/SIP) була значно покращена. Таким чином, датчик підходить для всіх поширених харчових продуктів.
Керамічно-ємнісний вимірювальний осередок
Надійна керамічна вимірювальна комірка датчиків тиску стійка до ударів тиску та вакууму, а також до впливу абразивних речовин.
Дізнатися більше:
Вбудоване вимірювання температури
Датчики тиску типу PM15 вирізняються вбудованим вимірюванням температури, що позбавляє від необхідності використання кількох приладів.
Гнучка кріплення
Датчики доступні з Triclamp для прямого встановлення, ущільнювальним конусом G1 і G1 Aseptoflex-Vario для встановлення з технологічними та зварювальними адаптерами в резервуарах і з ущільнювальним конусом G1/2 спеціально для встановлення в трубах.
Безкоштовний заводський сертифікат
Для кожного датчика тиску PM заводський сертифікат можна завантажити безкоштовно на сайті www.factory-certificate.ifm. Це забезпечує легкий доступ навіть після покупки датчика.
Додана вартість завдяки IO-Link
Передача даних без втрат
IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати при перетворенні виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних.
Прозорі процеси
Поточний тиск виводиться точно з максимально можливою роздільною здатністю через IO-Link. Це дозволяє легко стежити за процесом у будь-який час.
Просте налаштування
Датчик тиску можна швидко та легко налаштувати за допомогою ІТ-підключення, напр. moneo за допомогою IO-Link.