- Новини продукції
- Технологія підключення
- Надійні кабелі для струмів до 16 ампер
Надійні кабелі для струмів до 16 ампер

Передача великих струмів з низьким падінням напруги
Керування такими навантаженнями, як приводи, через IO-Link майстер вимагає надійної інфраструктури, заснованої на L-коді. Наші з’єднувальні кабелі промислового класу мають переріз кабелю відповідних розмірів і можуть пропускати струм до 16 ампер без будь-яких труднощів і майже без падіння напруги.
Надійно герметичний
Стандартні з'єднання M12 спрощують підключення датчиків і приводів. Несправності проводки виключені. Контурну гайку легко затягнути достатньою мірою, щоб гарантувати ідеальне міцне ущільнення навіть при закріпленні вручну. Захист від вібрації щільно утримує різьбову втулку у своєму положенні.
З IO-Link майстром: безпечне з'єднання на рівні процесу
У поєднанні з нашими PerformanceLine IO-Link майстрами EVC кабелі забезпечують надійне підключення датчиків і актуаторів до подальшої інфраструктури.