- Новини продукції
- IO-Link
- Конвертер-штекери з різними функціями
Конвертер-штекери з різними функціями

Маленький зовні, великий всередині
Ці зручні конвертери сигналів датчиків мають розмір лише кілька сантиметрів, але мають широкий спектр функцій. Вони є ідеальним доповненням до існуючих датчиків, чи то для модернізації машин, чи просто коли потрібні спеціальні функції, які сам датчик не може забезпечити.
Завдяки компактній конструкції та високому ступеню захисту, конвертери можуть бути встановлені безпосередньо на датчику або в польових умовах.
Версії для гігієнічних зон
Також доступні спеціальні версії для гігієнічних зон. Матеріал їх корпусу стійкий до агресивних миючих засобів і має ступінь захисту IP69K. Гладкий корпус без мертвої зони не залишає місця для відкладень. Вони не мають поворотних кнопок для налаштування, але можуть бути легко налаштовані через IO-Link, як і версії для загальнопромислового використання. Звісно, вони мають сертифікат ECOLAB про перевірену стійкість матеріалів.