1. Новини продукції
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. Оптична ідентифікація 1D/2D кодів та тексту

Оптична ідентифікація 1D/2D кодів та тексту

Універсальне рішення для виробництва та логістики

Мультикодовий зчитувач O2I розпізнає 1D і 2D коди, а також текстові елементи. Навіть у випадку кількох кодів і текстових розділів або їх комбінацій, O2I забезпечує точні оцінки в одному захопленні зображення. Це робить мультикодовий зчитувач універсальним рішенням для виробничих і логістичних процесів, де коди і текстову інформацію необхідно перевіряти на якість або використовувати для відстеження продукції.

Завдяки інтегрованому та налаштовуваному RGBW-освітленню, навіть складні кольорові комбінації коду/тексту та фону можна легко зчитати.

Легка інтеграція з IO-Link

Інтеграція надзвичайно проста завдяки використанню IO-Link. Після вилучення з упаковки мультикодовий зчитувач можна безпосередньо вставити в існуючу інфраструктуру IO-Link. Все, що потрібно зробити для того, щоб налаштувати датчик на код, - це пройти процес навчання. Для більш вимогливих завдань ідентифікації доступне зручне програмне забезпечення для ПК "Vision Assistant".

Дані розміром понад 32 байти автоматично розбиваються на кілька блоків і передаються на контролер через IO-Link за допомогою швидкого COM3стандарту. Передбачено автоматичне розділення блоків даних з регульованим часом утримання даних. Основною перевагою для користувача є те, що в програмі керування не потрібні спеціальні функціональні блоки.

Крім того, IO-Link дозволяє зручно налаштовувати різні параметри датчика безпосередньо з контролера, включаючи, наприклад, фокус, рядки даних для порівняння кодів або діагностики. Це дозволяє легко адаптувати зчитувач до зміни продуктів або операційних процесів.

Продукти