1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. 3D-радарний датчик для мобільного використання

3D-радарний датчик для мобільного використання

Надійне виявлення об'єктів у будь-яку погоду

Виявлення об'єктів, визначення напрямку їх руху й швидкості — навіть за наявності опадів, пилу, туману й бруду: R2D — це ідеальне доповнення до ваших мобільних машин, коли йдеться про запобігання зіткненням з об'єктами. Окремо або в поєднанні з мобільними 3D-датчиками від ifm: міцні радарні датчики забезпечують надійне визначення відстані навіть в умовах поганої видимості.

Дві версії, багато варіантів налаштування

Великий горизонтальний кут огляду в 140° забезпечує максимальне охоплення площі. У версії «3D Distance» датчик передає координати x, y та z об'єктів у вигляді щільної хмари точок. Датчик типу «3D Area» узагальнює інформацію про об'єкти, передаючи їх положення, напрямок руху й швидкість.

Зону виявлення обох версій можна обмежити індивідуально. Різні параметри фільтрації та інші налаштування, як-от зони попередження та час раннього попередження, ще більше підвищують ефективність R2D.

Поле виявлення радара можна налаштувати. Статичні й динамічні цілі відображаються по-різному.