1. Новини продукції
  2. Обробка зображення / Ідентифікація
  3. Комплексне рішення для розпізнавання кишень піддонів

Комплексне рішення для розпізнавання кишень піддонів

Потужне рішення для більшої ефективності

Система виявлення піддонів (PDS) сприяє підвищенню ефективності внутрішньологістичних процесів за рахунок прискорення автономного й напівавтономного переміщення піддонів. Перевірена комбінація потужних 2D/3D-камерних головок і високопродуктивного блоку опрацювання відео була розширена за рахунок включення програмного забезпечення, яке швидко й точно ідентифікує всі стандартні типи піддонів із двома кишенями, повністю автоматично й незалежно від їхнього положення, і бере на себе керування вилами з точністю до сантиметра.

Якість головок камери й висока частота повторення забезпечують доступність значущої тривимірної хмари точок навіть у динамічних і складних умовах експлуатації. Несподівані переміщення піддонів швидко виявляються, тому програма може швидко задіяти відстеження вил.

Як працює система виявлення піддонів

На першому етапі система виявлення піддонів PDS опрацьовує дані амплітуди й відстані, виявлені датчиком технічного зору O3R2xx (1). На відміну від 2D-зображення (2), 3D-зображення може містити артефакти й перешкоди. Саме тому на наступному етапі зображення фільтрується, щоб очистити його й видалити небажані пікселі (3). Потім відфільтроване зображення використовується для точного визначення розташування та положення піддона та його кишень у трьох вимірах (4).

Продукти