1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Суцільнометалевий ультразвуковий датчик для суворих умов

Суцільнометалевий ультразвуковий датчик для суворих умов

Контроль рівня в будь-якій системі

У резервуарах чи силосах, у рідинах, сипучих матеріалах чи окремих предметах: Універсальне вимірювання рівня та відстані за допомогою ультразвуку є надійним та точним. Однак, навіть якщо немає прямого контакту із середовищем, агресивні випари й пари можуть серйозно вплинути на роботу й термін служби датчика. Але завдяки новому суцільнометалевому ультразвуковому датчику ifm це залишилося в минулому. Від діафрагми до роз’єму — датчик повністю закритий міцною високоякісною нержавкою сталлю. Отже, він стійкий до зовнішніх впливів і має подовжений термін служби. Це робить його ідеальним для використання в харчовій промисловості й інших гігієнічних застосуваннях.

IO-Link включено

Використовуючи зв'язок IO-Link, можна передавати значення відстані в цифровому вигляді або встановлювати діапазон вимірювання. Завдяки зворотному зв'язку за якістю ехо-сигналу можна оптимізувати вирівнювання датчика під час встановлення та постійно контролювати функціональну надійність.

Продукти