Електропостачання безпосередньо в полі
Навіть з вашою системою вам більше не потрібна шафа керування для її живлення!
Оскільки за останні роки кількість компонентів вводу/виводу та датчиків, контролерів і HMI, які можна встановити в польових умовах, різко зросла, все більші й більші частини загальної архітектури контролера можна монтувати безпосередньо на машині. Однак до цього часу обладнання джерела живлення завжди потрібно було безпечно розміщувати в центральній, але часто віддаленій шафі керування. Недолік: Розподіл напруг живлення від 24 В на великі відстані потребує великих струмів, щоб забезпечити навантаження необхідною потужністю. Це призводить до великих втрат і вимагає великих перерізів провідників.
Децентралізовано розподіляйте 24 вольта, централізовано контролюйте джерела живлення за допомогою блоків живлення IO-Link
ifm IP67, які можна встановлювати безпосередньо в полі, що забезпечує децентралізоване електропостачання. Це означає, що великі відстані можна реалізувати з вищою напругою, що вимагає менших струмів для тієї самої потужності, що призводить до менших втрат. Крім того, локальні джерела живлення 24 В з підтримкою IO-Link дозволяють здійснювати автоматизований моніторинг, конфігурацію та діагностику. Таким чином, несправності, які необхідно усунути, можна швидко та централізовано усунути. Це призводить до збільшення часу безвідмовної роботи; підвищується загальна ефективність системи.
Інтелектуальне джерело живлення в деталях
Переваги продукту
Які переваги інтелектуального джерела живлення?
Міцний корпус IP65/IP67 забезпечує захист від електричних і механічних пошкоджень. Крім того, вбудований захист від перенапруг усуває потребу у зовнішньому захисті ланцюга.
Живлення датчиків і виконавчих механізмів через один кабель дозволяє окремо захищений розподіл струму з меншими втратами як для датчиків (Us), так і для виконавчих механізмів (Ua), або просто розділити два джерела живлення. за допомогою T-розгалужувача.
12-сегментна світлодіодна гістограма відображає поточне споживання всієї системи, а також поточне споживання кожного каналу як відсоток захисту, налаштованого для кожного окремого вихідного контуру.
Для кожного вихідного контуру вбудований вихідний захист із попередньою сигналізацією та діагностикою використання можна налаштувати в режимі реального часу. Вбудовані автоматичні вимикачі захищають вашу систему від перевантаження та короткого замикання, і кожен з них може бути окремо налаштований на струм від 1 до 12 ампер.
Щоб забезпечити достатньо високу напругу там, де це необхідно, під час конфігурації системи можна врахувати опір кабелю. Робочу напругу системи можна встановити в меню конфігурації на значення від 24 до 28 В. Розрахунок падіння напруги для будь-якої встановленої системи рекомендується.
Типові додатки
Робототехніка
Індустрія робототехніки покладається на незалежні локальні системи керування, які працюють або без спеціальної шафи керування, або з такою, що пропонує лише обмежений простір. Надійні джерела живлення, придатні для застосування промислового класу, гарантують, що клітини роботів працюють на найвищому рівні ефективності; більше того, вони усувають або принаймні зменшують потребу в шафах управління; покращено вагу та площу системи керування в цілому.
Гнучкість конфігурації електронних вимикачів і навантажень дозволяє стандартизувати пристрої та допомагає знизити загальні експлуатаційні витрати.
Відстеження товару та логістика
Успіх внутрішньої логістики або системи відстеження логістики залежить від того, наскільки легко її конфігурувати та налаштувати. Оскільки потреба в шафах управління відпала, системи відстеження можна встановити будь-де в системі без звичайної установки.
Незалежно від того, чи розглядаємо ми встановлення одного УВЧ-зчитувача для контролю доступу до закритих зон навантажувачів, рішення для портального завантаження для контролю периметра та відстеження об’єктів багаторазового використання, або відстеження на відкритому повітрі в сільському господарстві чи гірничій промисловості: Швидка та легка установка має вирішальне значення, а дистанційна діагностика та контроль є необхідністю.
Технічне обслуговування в реальному часі
Часто датчики вібрації та температури встановлюються на прості машини, щоб допомогти з раннім виявленням пошкоджень. Ці датчики, а також компоненти, необхідні для передачі даних, не потребують контрольної шафи. Але звідки береться напруга живлення? Проста відповідь на це питання полягає в джерелах живлення, які можна монтувати безпосередньо в польових умовах.
Складальні комірки
Монтажні комірки використовуються для економічно ефективної автоматизації рутинних завдань. Стосовно цих додатків межі розміру та продуктивності постійно розширюються. Усунення потреби в шафах управління економить тут час, як під час початкового оснащення, так і протягом терміну служби машини, і допомагає значно підвищити продуктивність протягом усього терміну служби клітини.
Інтегровані електронні автоматичні вимикачі забезпечують зворотний зв’язок навантаження в режимі реального часу та швидку діагностику несправностей, що дає змогу миттєво знову запустити машину – і все це без шафи керування. Дві окремі вихідні схеми в одному кабелі роблять фактично незалежну роботу та відокремлюють датчики (Us) і виконавчі механізми (Ua) за допомогою одного кабелю.
Додана вартість завдяки IO-Link
- Налаштування вихідної напруги
- Передача поточної вхідної та вихідної напруги
- Передача поточного струму на канал
- Налаштування струмів відключення
- Передача причини відключення та каналу
- Скидання запущеного каналу
- Передача внутрішньої температури
- Лічильник годин роботи