• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Выбор датчиков давления по применению

ifm предлагает широкий ассортимент электронных датчиков давления для различных отраслей промышленности. Все датчики имеют прочный корпус и не требуют таких подвижных частей, как поршни или пружины. Датчики обладают высокой устойчивостью к вибрации и ударам, работают без износа и технического обслуживания.

Правильный выбор для вашего применения
    Серия датчиков Диапазон измерения [бар] Температура среды [°C] IO-Link Гидравлика Судостроительная промышленность
(Сетификат DNV·GL)
Станкостроение Водосодержащая среда Газообразная среда / сжатый воздух Вязкая среда и среда с
взвешенными частицами
Гидростатическое измерение уровня
Датчики давления с дисплеем
для промышленного применения
PN -1...600 -25...80 + + PN2 + + +   +
PE -1...250 -25...80 +   + + + +    
PG24 -1...400 -25...80   +   + +     +
PQ -1...10 0...60 +         +    
Компактные датчики без дисплея
для промышленного применения
PA -1...600 -25...90   +   + +     +
PK 0...400 -25...80   +       +    
PT / PU -1...600 -40...90 *1   + PT     +    
PS 0...1 0...60     PSxxA   +     +
PV 0...600 -25...80 + +   +   +    
Датчики давления
для применения в подвижной технике
PT / PU 0...600 -40...125   +       +    
Датчики давления с дисплеем и
в гигиеническом исполнении
PG27
PG28
-1...25 -25...125         + + + +
PI -1...100 -25...125 /
200
+       + + + +
Компактные датчики без дисплея
в гигиеническом исполнении
PM -1...100 -25...150 +       + + + +

*1PT50xx: -40...125 °C

Принадлежности для датчиков давления ifm