Моніторинг роликового ланцюга на демонстраційній установці
Наразі ifm не має відповідного застосування, яке б вимагало використання ланцюгового датчика. Щоб продемонструвати всі функціональні можливості ланцюгового датчика у взаємодії з moneo RTM, відповідна демонстраційна установка з ланцюговим приводом була встановлена і підключена до діючої системи moneo.
Goal of the project
Постійний контроль за станом роликового ланцюга
Демонстраційна установка призначена для того, щоб показати, які значення характеристик є вирішальними для моніторингу ланцюга. Дані процесу повинні бути візуалізовані, а порогові значення відповідно відстежуватися. Зростаючий рівень зносу протягом фактичного часу роботи повинен бути показаний в аналізі.
Implementation
Ланцюговий датчик (CCM-S-10B IWIS) був встановлений на роликовий ланцюг відповідно до специфікацій виробника, а потім електрично з'єднаний з IO-Link майстром. В ifm moneo RTM вже централізовано встановлений на сервері, в той час як IO-Link майстри підключені до сервера через інкапсульовану VLAN.
Після встановлення IODD ланцюгового датчика, датчик може бути введений в експлуатацію в moneo.
На додаток до значень процесу ланцюговий датчик також надає значення параметрів, важливих для моніторингу. Ці значення параметрів можуть бути зчитані вручну через moneo configure. Інтелектуальний та універсальний інтерфейс даних LR Agent використовується для автоматизованого зчитування значень параметрів. LR agent безперервно зчитує дані параметрів датчика через http протокол перед їх перетворенням та передачею в moneo RTM.
Success
Використання ланцюгового датчика і moneo RTM дає наступні переваги:
- Візуалізація вирішальних змінних процесу (подовження, прискорення, температура)
- Розрахунок фактичної довжини ланцюга через розрахункові значення
- Аналіз даних для виявлення тенденцій
- Моніторинг порогових значень з рівнями попередження та тривоги
- Постійний моніторинг стану ланцюга
- Організація технічного обслуговування
- Запобігання значним простоям установок і машин
- Уникнення фінансових втрат через простої виробництва
- Збільшення загального часу роботи за рахунок оптимізованого технічного обслуговування
- Оптимізація застосування роликових ланцюгів
Системна структура
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Ланцюговий датчик
- IO-Link майстер
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Приладова панель
Отримайте загальну картину на приладовій панелі moneo. Значення процесу ланцюгового датчика може бути візуалізовано на приладовій панелі. Поточний стан ланцюга можна одразу побачити на приладовій панелі.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Порівняння загальної довжини та максимальної довжини однієї ланки
- Положення ланки ланцюга з максимальною довжиною
- Час роботи роликового ланцюга
- Загальна довжина ланцюга
- Кількість ланок ланцюга, які пройшли датчик від початку
- Поточна швидкість роликового ланцюга
- Середнє прискорення Поточна температура роликового ланцюга
Аналіз
Доступ до записаних даних історії можна отримати через аналіз. У цьому прикладі загальна довжина ланцюга порівнюється з максимальною довжиною однієї ланки.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Зелений = загальна довжина ланцюга в %
- Синій = максимальна довжина однієї ланки у %
Налаштування та правила: Керуйте пороговими значеннями
Статичні порогові значення
Автоматичні попередження та сигнали тривоги про перевищення та зниження значень процесу можна встановити за допомогою статичних порогових значень. У цьому випадку порогові значення встановлюються для відповідних значень.
Час, необхідний для відповіді на попередження або тривогу, налаштовується за допомогою затримки відповіді.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Правила оформлення квитків
Цю функцію можна використовувати для легкого визначення того, що має статися після спрацьовування попередження або тривоги, наприклад:
- Сповіщення електронною поштою
- SAP інтеграція
Розрахункові значення
Додаткові значення процесу можуть бути визначені, використовуючи розрахункові значення.
Загальна довжина роликового ланцюга в мм
Теоретична довжина роликового ланцюга визначається з кількості ланок і кроку ланок. Фактична загальна довжина роликового ланцюга розраховується в міліметрах шляхом множення на довжину ланцюга + 100%.
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА = КРОК ∗ ЛАНКА ∗ (ДОВЖИНА ЛАНЦЮГА + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Подовження роликового ланцюга в мм
Теоретична довжина роликового ланцюга визначається з кількості ланок і кроку ланок. Фактичне подовження роликового ланцюга визначається в міліметрах шляхом множення довжини ланцюга.
ПОДОВЖЕННЯ = КРОК ∗ ДАНКА ∗ ДОВЖИНА ЛАНЦЮГА
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)