• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Ультразвукові датчики
  2. Застосування

Застосування

Чи то рівень у резервуарах чи відстань до об'єктів: Ультразвукові датчики можна використовувати в різних застосуваннях.

Безконтактне та постійне вимірювання рівня

Важливі сфери застосування ультразвукових датчиків включають вимірювання рівня в резервуарах або силосах. Незалежно від ємностей з рідинами або сипучими матеріалами – вимірювання завжди надійні та точні. Особливо агресивні середовища та пар, які зустрічаються в деяких застосуваннях, можуть стати серйозною проблемою для багатьох датчиків. Новий ультразвуковий датчик від ifm виготовлений повністю з високоякісної нержавіючої сталі, стійкий до зовнішніх впливів і має збільшений термін служби.

Виявлення прозорих об'єктів.

Прозорі об'єкти, такі як ПЕТ-пляшки, блістерні упаковки або тонка плівка, створюють великі проблеми для фотоелектричних датчиків. Ультразвукові датчики надійно виявляють такі об'єкти. Вони випромінюють звукову хвилю, яка відбивається від поверхні об'єкта і надійно виявляється. Це означає, що навіть прозорі та напівпрозорі цілі можуть бути безпечно виявлені незалежно від властивостей їхнього матеріалу.

Виявлення "порожніх" котушок

Плівка, етикетки, папір, дріт: усі ці продукти зазвичай зберігаються на котушках та завантажуються у технологічний процес. Чим більше витрачається матеріалу, тим менше стає загальний діаметр котушки. Ультразвуковий датчик може виявити цю зміну діаметру з точністю до міліметра. Колір, прозорість чи поверхня об'єкта не мають значення. Користувачі будуть своєчасно проінформовані щодо необхідності заміни котушки. Це зводить до мінімуму дорогі непотрібні простої.

Виявлення звукопоглинаючих об'єктів

При вимірюванні нестандартних або звукопоглинаючих об'єктів ультразвуковий датчик може не отримувати відбите відлуння. Для таких застосувань можна використовувати звуковідбиваючі датчики. Випромінений звук повертається від певного відбивача і приймається датчиком. Об'єкт виявляється, коли він перериває відбитий сигнал.

Точне виявлення через невеликі отвори

Для ультразвукових датчиків характерний широкий промінь. Це є перевагою, коли необхідно виявляти нерегулярні об'єкти, такі як сітчасті контейнери. Але що, якщо необхідно визначити рівень в маленький ампулах чи необхідно високоточне визначення? "Звукова трубка" (E23000) була розроблена саме для таких застосувань. Вона фокусує звук та звужує промінь, дозволяючи виявлення через невеликі отвори.

Отримайте пораду від наших спеціалістів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Ми вас переконали? Просто зв’яжіться з нами. Ми супроводимо вас на вашому шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда спеціалістів з продажу систем ifm надасть вам підтримку від початку - від стратегічного консультування до розробки індивідуальних програмних та апаратних рішень, відповідного впровадження та додаткових послуг.