- O3M 3D Smart Sensor – Огляд
- Камерна система О2М
Камерна система О2М
- Повністю герметичний корпус з IP 67/IP 69K
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Обігрів скла з контролем температури
- Автоматичне налаштування яскравості
- Дозвіл типу Е4
Потужні універсальні камери
Моніторинг робочої та задньої зони стає все більш важливим у рухомій техніці. Камерна система О2М з аналоговим відео виходом (PAL) призначена для особливо складних умов та відрізняється водонепроникністю корпусу та світловою чутливістю < 0.05 люкс.
Нову камерну систему О2М можна, наприклад, безпосередньо під'єднати до графічного діалогового модуля PDM360 з кольоровим дисплеєм та аналоговим інтерфейсом. Це дозволяє використовувати діалоговий модуль не тільки для відображення інформації щодо машини, а й зображення із двох камер. Тому, окремий монітор не потрібний.
Крім того, можна підключити монітори Е2М231 або Е2М232.
Робоча відстань та розмір поля зору
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-winkel-118.png?v=2019342411)
Апертурний кут 118° (O2M202 та O2M203)
Продукти та приклади підключення
Перейти до продукції | |
---|---|
• 2D-камери для рухомої техніки з аналоговим відеовиходом |
|
• Монітори для аналогових камер |
|
• З'єднувальні кабелі для мобільних камер |
|
![]() |
• Відео розгалужувач для рухомої техніки |
![]() |
• Відео світч з 3 портами для O2M |
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/o3m-smart-sensor/o2m/o2m-verdrahtung.png?v=2017606192)
Приклад підключення з відео розгалужувачем