Енкодери для надійного позиціонування та безпеки
У муніципальних транспортних засобів, в AGV у внутрішній логістиці або в AMR для важких умов експлуатації в шахтах або портах: Скрізь, де транспортні засоби або надбудови рухаються або керуються автоматично, безпека оточення і самого транспортного засобу повинна бути гарантована в будь-який час. Саме тут на допомогу приходить TÜV-сертифікований енкодер безпеки:
- Він визначає обертання та швидкість обертання, забезпечуючи точне керування та моніторинг рухомих елементів.
- Він визначає кути кермування, повороту або нахилу, а також поточне положення висоти, забезпечуючи ефективне керування траспортним засобом.
- Функція ‘попереднього налаштування на льоту‘ забезпечує безперервну синхронізацію положення для гнучкого регулювання під час роботи та максимальної безпеки.
Енкодер безпеки в деталях
Переваги енкодера безпеки
Функціональна безпека
Енкодер безпеки спеціально розроблений для критично важливих для безпеки застосувань і забезпечує надійний і точний зворотний зв'язок, необхідний для безпечного керування та моніторингу мобільних застосувань. SIL та TÜV сертифікати підтверджують відповідність найвищим стандартам безпеки.
Одночасна інформація про положення та швидкість
Енкодер безпеки передає точні значення положення та швидкості. Вони мають вирішальне значення для точної навігації та точного позиціонування в мобільних застосуваннях та автономних транспортних засобах.
Міцність і надійність
Завдяки міцній конструкції енкодер безпеки може витримувати несприятливі умови навколишнього середовища в мобільних застосуваннях, такі як сильна вібрація, перепади температури, волога і пил відповідно до IP69K.
Легка інтеграція
Пристрій має стандартизований CANopen інтерфейс і конфігуровані профілі пристрою, що забезпечує безперешкодну інтеграцію з існуючими системами і легке налаштування в рамках вашого застосування.
Надмірність для підвищення безпеки
Енкодер безпеки відповідає різноманітним розширеним вимогам безпеки конструкції. Перехресне порівняння між мікроконтролерами забезпечує постійний моніторинг значень положення, забезпечуючи максимальну безпеку.
Економічна ефективність
Інтегрувавши цей енкодер безпеки, ви можете значно зменшити:
- складність планування конструкцій
- зусилля по встановленню
- зусилля з програмування
- інженерні зусилля
- проводку та документацію
Крім того, використання безбатарейної та інноваційної енкодерної технології забезпечує довговічну роботу практично без обслуговування.
Ефективна обробка даних з ifm режимом
‘ifm режим‘ є додатковою функцією, яка відрізняється від CiA стандарту. У цьому режимі енкодер надає попередньо визначені значення положення та швидкості. Жодних проміжних кроків обчислень через підпрограми не потрібно. Крім того, ’активний безпечний стан’ у ifm режимі відображає біт ’безпечного стану’, який можна скинути шляхом підтвердження. Додатково підтримуються допоміжні програми, такі як функція “попереднього налаштування на льоту“.
Підтримка з одного джерела
Скористайтеся перевагами легкої інтеграції та експертної підтримки. Взаємодія енкодера безпеки з контролером безпеки від ifm пропонує вам надійне, ефективне та цілісне рішення для ваших вимог.
Попереднє налаштування на льоту
“Попереднє налаштування на льоту“ є корисною функцією енкодера безпеки, яка дозволяє легко і швидко синхронізувати положення без необхідності переривати робочий процес. Ця синхронізація може відбуватися автоматично, наприклад, на основі інформації з RFID-міток, встановлених у підлозі. Таким чином, положення в AGV можна динамічно регулювати, а неточності, наприклад, через ковзання, можуть бути усунені.
Застосування енкодера безпеки
Випадки використання
Надійний моніторинг пересування автономних транспортних засобів
Енкодер безпеки відіграє вирішальну роль в автономних транспортних засобах, таких як AGV або AMR. Для замовника точний моніторинг положення та швидкості таких транспортних засобів є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки та ефективності діяльності. Енкодер безпеки надійно передає ці значення, забезпечуючи точне та ефективне керування транспортним засобом.
Рішення для безпечних підйомних платформ і навантажувачів
Енкодер безпеки відіграє вирішальну роль в автономних транспортних засобах, таких як AGV або AMR. Для замовника точний моніторинг положення та швидкості таких транспортних засобів є надзвичайно важливим для забезпечення безпеки та ефективності діяльності. Енкодер безпеки надійно передає ці значення для точного й ефективного керування транспортним засобом. Щоб забезпечити безпеку на підйомних платформах і навантажувачах, необхідно контролювати їх кути нахилу та збільшену телескопічну довжину. Якщо кут і довжина не збігаються, існує ймовірність перекидання. Щоб мінімізувати цей ризик, клієнт використовує енкодер безпеки на телескопічних з'єднаннях для контролю кута нахилу осі. Внутрішні тягові дроти контролюють збільшену довжину телескопічної стріли. Це забезпечує максимальну безпеку та надійність підйомного обладнання.
Точне позиціонування в лісовій галузі
Провідний виробник лісогосподарської техніки використовує енкодер безпеки на зубчастому вінці обертової стріли крана для точного визначення положення стріли. Це забезпечує не тільки безпечну, але й надзвичайно ефективну роботу.
Покращена безпека машини з нашим енкодером безпеки
Багато виробників будівельних машин, які використовують контролери безпеки ifm, тепер додають енкодер безпеки, наприклад, для точного визначення положення обертової надбудови екскаватора. Деякі з цих машин завжди повинні залишатися в межах певного робочого діапазону, наприклад, щоб уникати небезпечних зон. Встановлення енкодера безпеки безпосередньо на поворотний механізм надбудови дозволяє точно визначати положення і значно підвищує безпеку та ефективність мобільних машин.
Огляд системи з енкодером безпеки