• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. ecolink
  2. Технологія

Технологія

Надмірне стискання ущільнювального кільця неможливе

Варіанти серії ecolink M12

Завдяки спеціальній конструкції механічного упору, ущільнювальне кільце завжди правильно стиснене й, таким чином, постійно служить своїй ущільнювальній функції.
Кільце з пилкоподібним профілем запобігає ненавмисному розслабленню гайки навіть у разі сильних ударів та вібрації.
Монтаж та демонтаж без інструментів.

Вищий ступінь захисту завдяки профільованому ущільнювальному кільцю

Варіанти серії ecolink М8

Високоякісні матеріали та інноваційна концепція ущільнення збільшують ступінь захисту й, таким чином, час безперебійної роботи машини. Роз’єми серії ecolink можна використовувати у сфері автоматизації виробництва, верстатобудуванні, зварювальних застосуваннях, харчовій та питній промисловості або у металообробній промисловості.

Світлодіоди завжди добре видно

Варіанти серії ecolink M8 та M12

Варіанти у новому виконанні. Чорна напівпрозора ізоляція забезпечує, навіть при яскравому світлі, кращу видимість світлодіодів, ніж виконання з прозорою ізоляцією. Це важлива передумова для того, щоб в будь-який час слідкувати за роботою заводу та швидко реагувати у випадку виникнення проблем.