• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

EVC – (Coolant)
Для застосування у сфері автоматизації виробництва в верстатобудуванні, машинобудуванні та гідравліці

Високоякісні матеріали з поліуретану, що відповідають вимогам промислових умов. Хороша стійкість до мінеральних та гідравлічних олій, жирів та мастильно-охолоджувальних рідин, а також до ультрафіолетового випромінювання. Роз’єми не містять галогени та силікон, а кабелі стійкі до скручування.

EVT – (Temperature)
Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості

Високоякісний корпус та кабель щ полівінілхлориду, позолочені контакти та гайки з високоякісної нержавіючої сталі (316L/1.4404). Висока стійкість до стандартних засобів очищення та дезінфікуючих засобів в промисловості забезпечує тривалий термін використання. Ці продукти мають обмежений термін служби лише при використанні в системах заповнення, в яких для очищення та дезінфекції використовується перекис водню та пероцтова кислота. В даному випадку ми рекомендуємо використовувати продукти із серії EVF.

EVF – (Food)
Для гігієнічних сфер та вологих середовищ в харчовій промисловості

Високоякісний корпус із поліпропілену та спеціальний кабель з інноваційною MPPE ізоляцією оболонки гарантують дуже хорошу стійкість до стандартних засобів дезінфекції та очищення у промисловості. Накидна гайка оснащена спеціальним контуром для кращої фіксації, навіть при затягуванні вологими пальцями. Гладка поверхня запобігає відкладенню бруду та дозволяє безпроблемне очищення.

EVM – (Mobile)
Для датчиків у важких умовах експлуатації, наприклад, будівельні машини або піскорозкидачі

Високоякісні поліуретанові матеріали відповідають вимогам рухомої техніки. Хороша стійкість до мінеральних та гідравлічних олій, жирів та мастильно-охолоджувальних рідин. Роз’єми не містять галогени та силікон, а кабелі стійкі до скручування. Стійка до корозії накидна гайка з нержавіючої сталі (316L/1.4404).

EVW – (Welding)
Для зварювальних застосувань:

Спеціальний кабель з поліуретану без галогену запобігає впалюванню зварювальних бризок; тефлонове покриття на накидних гайках запобігає налипанню зварювальних бризок.
Кабель стійкий до згинів, завдяки чому він є хорошим вибором для застосування у зварювальних роботах.

EVS - (Standard)
Для стандартного застосування

Недорога альтернатива для використання у сфері автоматизації виробництва.

ENC..A – (Atex)
Сфера застосування: вибухонебезпечні зони АТЕХ категорій 1D та 1G.

Сині роз’єми призначені для використання в зонах ATEX в іскробезпечних контурах категорії1D/G. Кабелі з поліуретану мають низьку індуктивність та ємність, що дозволяє використання у застосуваннях з довгими кабелями. Матеріал ізоляції оболонки зменшує небезпеку статичного заряду, викликаного тертям.
Сертифікаційний орган DEKRA EXAM, зареєстрований в Німеччині, провів типові дослідження та сертифікацію роз’ємів.
Сертифікат відповідності вимогам Директиви ЄС на наші компоненти є дійсним у всіх країнах ЄС.

EVC..A – (Atex)
Сфера застосування: вибухонебезпечні зони АТЕХ категорій 2D, 3D та 3G.

Роз’єми ifm серії ecolink відповідають суворим стандартам та можуть використовуватися у всіх вибухонебезпечних зонах ATEX категорії 2D, 3D та 3G.
Сертифікаційний орган DEKRA EXAM, записаний в Німеччині, провів типові випробування та сертифікацію роз’ємів.
Сертифікат відповідності вимогам Директиви ЄС на наші компоненти є дійсним у всіх країнах ЄС.

EVF – (Food)
клеми

Завдяки інноваційній та запатентованій технології, розвантаження натягу кабелю та кабельне ущільнення відокремлені один від одного. Розвантаження натягу кабелю гарантовано за допомогою міцного триточкового утримання кабелю, що посилює кріплення кабелю у разі сильного навантаження. Завдяки цьому відокремленню на ущільнення немає ніякого механічного навантаження і кабель не деформується у місці ущільнення. Високо еластичне кабельне ущільнення розміщене безпосередньо на кабельному виведенні й надійно ущільнює навіть у випадку інтенсивного руху кабелю. Це запобігає скупченню бруду, а роз’єми легко очищувати.
Завдяки запатентованій технології роз’єми відповідають ступеням захисту IP65, IP67, IP68 та IP69K.