• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Датчики температуры

Датчики для подвижной техники

Подходящие:
Датчики температуры с выходом по току или напряжению или PT1000
Универсальные:
Разъемы M12, DEUTSCH и AMP по выбору
Экономичные:
Напряжение питания 8 В
Прочные:
Устойчивость к высокому давлению до 400 бар
Простые:
Технология «Plug and play» с предустановленными диапазонами измерения
Гибкие:
Различные присоединения к процессу и монтажная длина (глубина установки)

Температура в гидравлике и пневматике под контролем

Компактные датчики температуры типа TA/TU/TM предназначены специально для использования в подвижной технике. Датчики отличаются высокой точностью благодаря заводской настройке элемента PT и электронике. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря высокой устойчивости к ударам и вибрации датчики пригодны для эксплуатации в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением.
Широкий диапазон рабочего напряжения от 8 до 32 В DC гарантирует, что даже значительные колебания напряжения в бортовой системе не повлияют на работу датчиков. Датчики имеют защиту от электромагнитных помех, и таким образом соответствуют постоянно увеличивающимся требованиям по ЭМС в подвижной технике. Датчики предлагаются в исполнении с различной длиной зонда, резьбовым соединением и диапазоном измерения.

Датчики для подвижной техники

• Компактные датчики температуры для подвижной техники

Перейти к селектору