Датчики давления
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-pressure-01.jpg?v=-217410058)
Датчики для подвижной техники
Компактные: Преобразователи давления без дисплея и с аналоговым выходом |
Прочные: Измерительный элемент из нерж. стали и без уплотнения Виброустойчивость и ударопрочность |
Универсальные: Deutsch, AMP или разъем M12 |
Всепогодные: -40…125 °C температура среды |
Быстрые: Динамика срабатывания 2 мс |
Для специфических применений: Идеально подходят для применения в гидравлике подвижной техники |
Неизменная точность и надёжность и при максимально допустимом давлении.
Датчики типа PU/РТ предназначены для применения в подвижной технике и особенно в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением. Высокая устойчивость к ударам и вибрации, высокая степень защиты, высокая устойчивость к ЭМС и соответствие с Е1, делает датчики PU/РТ особо подходящим для использования в подвижной технике. Разъёмы новых датчиков давления позволяют быструю и простую установку в подвижную технику. Датчики оснащены тонкоплёночной измерительной ячейкой, которая приварена прямо к резьбовому соединению. Эта технология гарантирует высокую точность в компактном корпусе под торцевой ключ 19мм и превосходное соотношение цены и качества.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/1639f5e02b65414fb7af34fd71145c1a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-09.png)
Датчики для подвижной техники | ||
---|---|---|
• Преобразователи давления с разъемом DEUTSCH или AMP |
Перейти к селектору |