Датчики температуры
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-temperature-01.jpg?v=-217342461)
Датчики для подвижной техники
Подходящие: Датчики температуры с выходом по току или напряжению или PT1000 |
Универсальные: Разъемы M12, DEUTSCH и AMP по выбору |
Экономичные: Напряжение питания 8 В |
Прочные: Устойчивость к высокому давлению до 400 бар |
Простые: Технология «Plug and play» с предустановленными диапазонами измерения |
Гибкие: Различные присоединения к процессу и монтажная длина (глубина установки) |
Температура в гидравлике и пневматике под контролем
Компактные датчики температуры типа TA/TU/TM предназначены специально для использования в подвижной технике. Датчики отличаются высокой точностью благодаря заводской настройке элемента PT и электронике. Кроме широкого диапазона измерения, преимуществом является исключительно малое время отклика. Благодаря высокой устойчивости к ударам и вибрации датчики пригодны для эксплуатации в гидравлике и пневматике с высоким рабочим давлением.
Широкий диапазон рабочего напряжения от 8 до 32 В DC гарантирует, что даже значительные колебания напряжения в бортовой системе не повлияют на работу датчиков. Датчики имеют защиту от электромагнитных помех, и таким образом соответствуют постоянно увеличивающимся требованиям по ЭМС в подвижной технике. Датчики предлагаются в исполнении с различной длиной зонда, резьбовым соединением и диапазоном измерения.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/c23fbe3676e6fd45abf574dafeddff7a/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-10.png)
Датчики для подвижной техники | ||
---|---|---|
• Компактные датчики температуры для подвижной техники |
Перейти к селектору |