Контроллеры ecomatmobile
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-controller-01.jpg?v=1207223409)
Компактные и универсальные
Мощные: 32-битный контроллер, большой объем памяти и возможность подключения по CAN |
Прочные: Устойчивы к вибрации, влаге и экстремальным температурам окружающей среды |
Безопасные: Версии для использования в применениях связанных с безопасностью |
Простые: Стандартизированное программирование в соответствии с IEC 61131-3 с CODESYS |
Универсальные: Конфигурируемые I/O-порты: цифровой, аналоговый, ШИМ |
ecomatController
Мощные мобильные контроллеры для различных задач
Мощные 32-битные микроконтроллеры обеспечивают очень короткое время цикла. Большая память для программ обеспечивает обработку сложных прикладных программ. Второй встроенный микроконтроллер контролирует важные функции системы. Помимо цифровых входов и выходов, контроллер также имеет аналоговые порты. Также можно использовать входы для быстрых сигналов до 30 кГц. Все входы и выходы защищены от помех и перегрузки. Широкий диапазон рабочих напряжений питания позволяет эксплуатировать ПЛК в 12 или 24 В бортовых системах.
Функции шлюза
Почти все контроллеры оснащены несколькими интерфейсами CAN, которые используются для передачи данных посредством протокола CANopen, напр. в децентрализованные модули ввода/вывода или в диалоговые модули. Контроллеры с более чем одним CAN-интерфейсом также можно использовать как шлюз. Благодаря этому, например, возможно осуществлять обработку данных процесса и диагностических данных от дизельных двигателей по протоколу SAE-J1939 напрямую.
Программируемый в соответствии с IEC 61131-3
Совместимая с МЭК 61131-3 среда программирования CODESYS упрощает процесс программирования для пользователя. Для специальных функций аппаратного обеспечения доступны функциональные библиотеки (напр. шлюз SAE-J1939/ CANopen).
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd3d0c5bd6df8c438afc8f696230b69b/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-01.png)
Контроллеры для подвижной техники | ||
---|---|---|
• Для простых функций управления в машинах и подвижной технике |
Контроллеры для использования в кабинах и шкафах управления | |
• Для функций управления в машинах и подвижной технике |
Контроллеры с требованиями к высокой степени защиты |