Энкодеры и датчики угла наклона
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ecomatmobile/ifm-ecomatmobile-encoder-inclination-01.jpg?v=-217343805)
Датчики для подвижной техники
Надёжные: CAN-интерфейс через разъём M12 |
Прочные: Виброустойчивость и ударопрочность |
Разрешенные: Сертификат соответствия Е1, выданный Немецким федеральным автотранспортным министерством |
Устойчивые: Широкий диапазон температур от -40 до +85 °C |
Герметичные: Высокая степень защиты (IP 67 / IP69K) для сложных условий эксплуатации |
Многооборотные энкодеры - точное определение положения и вращательного движения
Многооборотные энкодеры используются для обнаружения вращения или точного определения положения для вращательных движений. Энкодер имеет разрешение 4096 возможных положений вала на один полный оборот. Безредукторная система использует эффект Виганда, чтобы сохранить значения в случае отказа источника питания без буферной батареи. Это означает, что точное положение вала можно передать в контроллер в любой момент времени.
Датчики угла наклона - высокоточное измерение углов и положения
Горизонтальное выравнивание техники или её частей часто является важным требованием для безопасной работы. Датчики угла наклона предназначены для обнаружения углового положения или нивелирования подвижной техники. Они предоставляют высокую точность измерения во всем угловом диапазоне с углом наклона вдоль оси x и y. Они оснащены CAN-интерфейсом (CANopen / SAE J1939) или IO-Link.
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/618734278706a644bb798a72c361797f/-S610/ifm-ecomatmobile-bu-icon-08.png)
Датчики для подвижной техники | ||
---|---|---|
• Энкодеры |
Перейти к селектору | |
• Статические датчики угла наклона |
Перейти к селектору | |
• Динамические датчики угла наклона |
Перейти к селектору |