• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Цифровий зв'язок з датчиком

  • Об'ємний потік і температура передаються як значення процесу, що зменшує кількість необхідних точок вимірювання
  • Постійна та висока роздільна здатність у всьому діапазоні вимірювань
  • Децентралізовані IO-Link майстри зменшують кількість необхідних кабелів
  • Бездоганна цифрова документація
  • Дані датчиків можуть бути використані в IIoT контексті

moneo: IIoT платформа

  • Налаштування параметрів
  • Моніторинг стану
  • Комунікація від ОТ до ІТ

Можливі функції виводу

Деякі дисплейні версії SV мають два аналогових виходи (4...20 мА). Це означає, що датчики можуть бути легко підключені до існуючих контролерів, що мають лише аналогові вхідні плати. В якості альтернативи можна використовувати частотний вихід.

Перетворюйте сигнали опору

Суцільнопластикова версія SV передає швидкість потоку через сигнал 4...20 мА. PT1000 сигнал, який використовується для виводу температури, можна швидко і легко перетворити в сигнал 4...20 мА за допомогою TP адаптера. Таким чином, передавальні пристрої SV можуть легко функціонувати як подвійні аналогові пристрої та бути інтегровані в існуючі системи або структури управління.