• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Системи ідентифікації RFID
  2. Система LF 125 кГц

Система LF 125 кГц (AS-i)

Система RFID із вбудованим інтерфейсом-AS

Ідентифікація у конвеєрній техніці.

Інтерфейс:
AS-інтерфейс

Технологія "Plug and play":
Зниження витрат завдяки швидкій та простій установці.

Ефективна:
Підключення до 31 головки читання/запису до одного головного пристрою AS-i.

Безпечна:
Висока надійність зчитування у поєднанні з компактним виконанням.

Моментально готова до роботи:
Жодного програмування для головок читання/запису з AS-інтерфейс не вимагається.
Збережене значення автоматично забезпечується транспондером, коли він проходить біля антени.

Сертифікована:
Сертифікація AS-інтерфейс гарантує сумісність у технологіях автоматизації.

Система RF-ідентифікації DTS125 від ifm - це промислова система ідентифікації з технологією 125 кГц. Це перша у світі система RFID для інтерфейсу AS.

Компактні головки читання/запису включають, крім антени, повну оцінку та інтерфейс для AS-i. Тому вони можуть працювати безпосередньо з AS-інтерфейс та дозволяють передачу даних до контролеру.

ifm пропонує додаток “RFID DTA” для системного рішення для спрощення роботи з даними RFID та комунікацією з мережами вищого рівня. Завантажити та налаштувати програму можна за допомогою вбудованого веб-інтерфейсу, тобто. усі необхідні налаштування можна зробити за допомогою пристрою з інтернет-браузером.

DTS125 в застосуванні.
Система DTS125 RFID призначена для контролю виробництва в технологіях збирання, маніпулювання, упаковки, конвеєрної техніки та систем заповнення.

Система є також ідеальним вибором для маркування контейнерів для деталей.

Технологія "Plug and play" також для апаратного забезпечення:
Підключення за допомогою роз'єму M12 або розгалужувача AS-i.
DTA125 може бути інтегрована в мережу AS-i та відразу готова до негайного виконання операцій. Крім низької вартості самого обладнання, вона також заощаджує час налаштування.

RFID система DTS125 RFID забезпечує гладкий процес логістики на виробничій лінії. Всі контейнери для деталей можна ідентифікувати за допомогою RFID. Оптичні процеси, такі як штрих-коди, були обмежені через важкі умови експлуатації (олії, металева стружка).

Система RFID DTS125 ідеально підходить для вирішення завдань у технологіях збирання та конвеєрної техніки, а також в автоматизації технології маніпулювання. Вона виявляє об'єкти у транспортних системах при швидкості руху до 0,5 м/с.

ID-транспондери для систем збирання та конвеєрних технологій.
Міцні транспондери не потребують батарейок і підходять для застосування за високої температури.

D-транспондери для AS-i RFID систем несумісні із 125 кГц HF системою для оцінювальної електроніки DTE.

LF-RFID система DTS125 · 125 кГц

RFID 125 МГц Огляд