• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Перший старт із IO-Link

Перший старт із IO-Link

Сьогодні користувач отримує абсолютно нові можливості з датчиками IO-Link від ifm. Реалізована передача, наприклад, циклічних і ациклічних даних, а також повідомлень в обох напрямках. І IO-Link може запропонувати набагато більше:

Перешкодозахищеність

Відсутність зовнішнього впливу сигналу

Передача даних IO-Link базується на сигналі 24 В і тому надзвичайно нечутлива до зовнішнього впливу. Датчики IO-Link підключаються стандартними роз'ємами M12. Більше не потрібні екрановані кабелі та відповідне заземлення.

Відсутність втрат виміряного значення

Вся передача вимірюваних значень є цифровою. Усувається схильність до помилок передача та перетворення аналогових сигналів. Виміряні значення, передані в цифровому вигляді, можуть відображатися безпосередньо в диспетчерській.

Легка заміна датчика

Майстер IO-Link зберігає всі параметри підключених датчиків. Після заміни попередні параметри автоматично записуються в новий датчик. Пошук необхідних налаштувань датчика не потрібен.

Без підробки

Стандартизоване налаштування параметрів дозволяє блокувати робочі клавіші пристрою. Це виключає будь-яку ймовірність неправильного встановлення значень. Документація параметрів можлива в будь-який час.

Ідентифікація

Ідентифікація та виявлення змінних інструментів
Фотоелектричні датчики O5D виявляють наявність вибраного інструменту в приладі. IO-Link гарантує, що для заміни використовується лише датчик того самого типу.

Виявлення обриву дроту

За допомогою IO-Link передача даних процесу та сервісних даних відбувається одночасно. Обрив проводів або коротке замикання відразу виявляє майстер. Діагностичні дані доступні навіть під час роботи.