Високоточне позиціювання промислових клапанів

Позиціонер MVQ від ifm використовується для високоточного керування клапанами в промислових застосуваннях. За допомогою цього інноваційного продукту клапани та кульові крани можна точно перемістити в необхідне положення.

Позиціонер MVQ базується на комбінації перевіреного блоку датчика MVQ і нового блоку керування. Ця інноваційна технологія не тільки визначає фактичне положення клапана, але й постійно порівнює його з бажаним положенням.

Позиціонер MVQ у деталях

Візуальний зворотній зв'язок

Позиціонер MVQ забезпечує чіткий зворотний зв'язок через свої індикатори та систему керування, коли бажане положення досягнуто. Це дозволяє операторам легко контролювати та оптимізувати процеси, що призводить до підвищення ефективності та продуктивності.

LED кільце

Світлодіодне кільце позиціонера MVQ пропонує широкий вибір кольорів, включаючи червоний, зелений, синій, жовтий, маджента, ціановий і білий. Світлодіоди можуть горіти постійно або блимати з різною частотою для візуалізації різних робочих станів. Кольори можуть бути вибрані індивідуально та адаптовані через IO-Link відповідно до вимог вашого застосування.

LED панель

Світиться зеленим, коли пристрій готовий до роботи
Світиться білим, коли клапан відкритий (ВІДКРИТО)
Світиться білим, коли клапан закритий (ЗАКРИТО)
Світиться білим, коли фактичне значення знаходиться в зоні нечутливості та контроль завершено (В ПОЗИЦІЇ)

Шайба

Positionsanzeiger in MVQ Ventilsensor

Механічний індикатор положення (шайба) показує положення клапана, навіть коли пристрій є без живлення.

Переваги позиціонера MVQ

Розумний режим - постійна оптимізація продуктивності керування

Розумний режим позиціонера MVQ можна використовувати для компенсації перешкод, що впливають на продуктивність керування, таких як, коливання температури або знос компонентів. Це забезпечує надійну та стабільну роботу датчика та блоку керування без необхідності подальших операцій навчання.

Широкі діагностичні функції - погляд всередину промислового клапана

Інтегрований протокол зв’язку IO-Link забезпечує позиціонер MVQ великою кількістю діагностичної інформації, включаючи виявлення циклів відкриття та закриття, довжина ходу технологічного клапана та моніторинг стабільності керування. Ця комплексна діагностична інформація дозволяє уважно стежити за продуктивністю і визначати потреби в технічному обслуговуванні на ранніх стадіях, забезпечуючи ефективне профілактичне обслуговування, мінімізуючи час простою і знижуючи експлуатаційні витрати.

Модульна конструкція згідно з VDI/VDE 3845

Позиціонер MVQ відрізняється модульною конструкцією, що дозволяє чітко розмежовувати датчик і блок керування, з одного боку, і керування стисненим повітрям, з іншого. Заміна компонентів є економічно ефективною у порівнянні зі звичайними позиціонерами завдяки використанню стандартних компонентів. Крім того, позиціонер MVQ відповідає галузевому стандарту VDI/VDE 3845, що забезпечує швидку заміну і сумісність з поширеними промисловими клапанами.

Автоматична ініціалізація забезпечує точне та просте налаштування

Для автоматичної ініціалізації, також відомої як навчання або розширене навчання, ви можете вибрати один з двох режимів, які збирають всю інформацію, необхідну для керування клапаном. У режимі "автоматичного налаштування клапана" відбувається багаторазове наближення до кінцевих положень клапана з метою визначення основних змінних керування. Режим "автоматичного налаштування клапана та налаштування позиціонування" записує додаткові параметри шляхом переміщення у визначені проміжні положення клапана.

Все в одному – оптимізоване підключення кабелів спрощує налаштування

Усі дані та команди, необхідні для керування клапаном, передаються від ПЛК до датчика та блоку керування через один кабель. Крім того, усі діагностичні дані, такі як моніторинг часу роботи, лічильник робочих годин і температура, передаються на ПЛК через той самий кабель, що забезпечує швидке та просте встановлення та налаштування.

Ми хочемо підготувати і запобігти, а не ремонтувати і каятися!

Клієнт з гірничо-збагачувальної промисловості

Застосування

Водопостачання та водовідведення

Харчова промисловість

Паперова промисловість

Продукти

Позиціонер MVQ постачається у вигляді повного комплекту, що складається з датчика MVQ301, пневматичного електромагнітного клапана, дроселя та Y-кабелю. Модульна конструкція дозволяє легко встановлювати його безпосередньо на інтерфейс NAMUR приводу.

Доступні різні версії набору, які, крім сумісності з приводами одинарної або подвійної дії, відрізняються, наприклад, своєю поведінкою в разі перебоїв з живленням або стисненим повітрям:

Номер замовлення
(комплект позиціонера)
Включені
продукти
Позначення
ZZ0686 1x MVQ301 Датчик та блок керування
1x ZJF120 5/3-ходовий контрольний клапан з монтажними аксесуарами та глушниками
1x ZJF122 Дросельна заслінка
1x EVC508 Y з'єднувальний кабель
(M12 конектор та розетка; 2 х 5 штифтів; 60 см)

 

ZZ0687 1x MVQ301 Датчик та блок керування
1x ZJF121 3/3-ходовий контрольний клапан з монтажними аксесуарами та глушниками
1x ZJF123 Дросельна заслінка
1x EVC508 Y з'єднувальний кабель
(M12 конектор та розетка; 2 х 5 штифтів; 60 см)

 

ZZ0688 1x MVQ301 Датчик та блок керування
1x ZJF119 5/3-ходовий контрольний клапан з визначеним базовим положенням, монтажними аксесуарами та глушниками
1x ZJF122 Дросельна заслінка
1x EVC508 Y з'єднувальний кабель
(M12 конектор та розетка; 2 х 5 штифтів; 60 см)

 

Зверніть, будь ласка, увагу, що на додаток до цього набору вам також знадобиться відповідний клапан і привід клапана, щоб повністю використовувати і експлуатувати систему. Набір є доповненням до цих компонентів і не є функціональним сам по собі.