Бездротовий шлях до Індустрії 4.0
Ніколи ще збір і використання відповідних даних не були настільки важливими. Лише оптимальне розуміння машин, систем та обладнання дозволить вам приймати правильні рішення щодо технічного обслуговування та управління виробництвом, а також впроваджувати заходи з оптимізації. Бездротовий зв'язок через Bluetooth Mesh економить ваш цінний час на інтеграцію.
Можливості Bluetooth Mesh
Використовуйте Bluetooth Mesh для модернізації систем, прокладаючи шлях до Індустрії 4.0 і створюючи додатковий канал зв'язку - без додаткової проводки і без втручання в систему контролю.
До 50 пристроїв IO-Link можна інтегрувати в систему Bluetooth Mesh. Це означає, що ви можете легко масштабувати систему за потреби.
Дані датчиків можна легко зчитувати за допомогою Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) і обробляти в додатку IIoT. Наша IIoT платформа moneo ідеально підходить для цього завдання. Інтеграція відбувається швидко і легко без коду - підключіть і працюйте.
Захист паролем гарантує безпеку ваших даних.
- Датчики та актуатори
- Bluetooth Mesh адаптер
- ПЛК (необов'язковий, існуюча проводка зберігається)
- Bluetooth Mesh базова станція
- IIoT додатки
Компоненти системи Bluetooth Mesh
Система Bluetooth Mesh складається з до 50 Bluetooth адаптерів, які можуть бути з'єднані з базовою станцією. Адаптери підключаються до IO-Link датчиків (незалежно від виробника) і передають дані процесу на базову станцію через Bluetooth. Якщо база знаходиться поза зоною досяжності адаптера, один або кілька адаптерів діють як посередники і передають інформацію. Використовуючи ifm IoT Core та MQTT/JSON, база передає дані датчиків до наступних систем IIoT.
Наприклад, до ifm IIoT-платформи moneo. moneo дозволяє інтегрувати базову станцію всього за кілька кліків, а також зберігати, аналізувати та обробляти вхідні дані. Це забезпечує максимальну гнучкість і масштабованість.
Не забути: Попередньо оброблені дані можна передавати з moneo за допомогою відповідних роз'ємів для хмарних систем або через MQTT та OPC UA.
Приємно знати: У разі модернізації SIO сигнал датчика передається на контролер без змін.
Інтегрувати Bluetooth Mesh
Випадки використання
Модернізація для ефективного енергомоніторингу
Виробник засобів догляду використовує датчики потоку SD від ifm в різних частинах своєї системи для вимірювання витрати стисненого повітря. Подальший аналіз допомагає клієнту виявити витоки або знос компресора на ранній стадії, вжити заходів і заощадити гроші.
Для подальшої інтеграції розподілених датчиків в IIoT була використана система Bluetooth Mesh. Це допомогло значно скоротити витрати клієнта на модернізацію: Замість того, щоб підключати датчики до ІТ рівня за допомогою довгих кабелів (понад 30 метрів), все, що потрібно було зробити клієнту, - це підключити Bluetooth адаптери до IO-Link датчиків і з'єднати адаптери з базовою станцією. База передає дані на IIoT платформу moneo для подальшого аналізу перед тим, як результати будуть передані в систему енергоменеджменту.
Стежити за станом системи
Щоб постійно контролювати стан великих вентиляторів, клієнт з автомобільної промисловості вимірює параметри вібрації та температурну криву за допомогою датчиків ifm. Обидва параметри служать основою для отримання достовірної інформації про вимоги до технічного обслуговування вентиляторів. З цією метою дані оцінюються за допомогою ifm IIoT платформи moneo. На основі отриманої інформації можна на ранніх стадіях виявити неминучі пошкодження і запобігти виходу системи з ладу. Крім того, необхідне технічне обслуговування можна спланувати таким чином, щоб простої установки були зведені до мінімуму.
Bluetooth Mesh система була використана для інтеграції датчиків до IIoT рівня. Оскільки лише небагато зусиль було потрібно, впровадження було взяте на себе клієнтом. Можна уникнути тривалих простоїв, складного прокладання кабелів і додаткових витрат на зовнішніх постачальників послуг.
Bluetooth Mesh для тимчасового та легкого моніторингу
Клієнт з харчової промисловості шукав гнучке і тимчасове рішення для виявлення і цифрової оцінки розряду сепараторів і пов'язаних з ним стрибків тиску. Потрібне було просте, швидке в реалізації рішення, що дозволяє легко підключати мінливі точки вимірювання до IIoT рівня для збору даних. Використання Bluetooth Mesh відповідає всім специфікаціям клієнта, згаданим вище. Bluetooth адаптер можна гнучко прикрутити до потрібної точки вимірювання, після чого значення процесу можуть бути передані в IIoT додаток через MQTT/JSON і перетворені в інформацію. Повторна проводка не потрібна.
Спираючись на перший позитивний досвід і переконавшись у перевагах цифрового бездротового збору даних, клієнт тепер планує додати до системи додаткові вимірювальні точки, які будуть постійно передавати дані на IIoT рівень через Bluetooth Mesh.
Вагомі причини для Індустрії 4.0
Коли Bluetooth Mesh - правильна система?
Bluetooth Mesh - це правильна система, якщо ви хочете модернізувати існуюче обладнання, оснащене IO-Link, датчиками і скористатися перевагами Індустрії 4.0. Конкретно це означає, що дані процесу реєструються, оцінюються на ІТ рівні за допомогою програмного забезпечення і що відповідна інформація витягується для оптимізації процесу. Завдяки використанню Bluetooth технології, це можна зробити без додаткової проводки і без втручання в зв'язок між датчиком і контролером.