- Vantaggi IO-Link
- Selezione prodotti
Selezione moduli da campo
La nostra ampia gamma di prodotti è suddivisa in 3 categorie: PerformanceLine, DataLine e StandardLine.
Ciascuna categoria offre vantaggi diversi per le tue applicazioni ed esigenze. Le differenze in termini di alimentazione, sistemi bus, connessione IT e altre caratteristiche sono illustrate nelle seguenti tabelle riassuntive.
Contenuti
AL14xx | AL13xx | AL11xx | AL19xx | |
Daisy chain | Alimentazione + Bus di campo | Bus di campo | Bus di campo | Bus di campo |
Alimentazione |
M12, codifica L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12, codifica A 3,9 A (US)
|
M12, codifica A 3,9 A (US)
|
Morsetti a molla 3,9A (US)
|
Bus di campo |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
PROFINET |
Porta IIoT | HTTP(S), JSON,MQTT | HTTP(S), JSON,MQTT | ||
Potenza in uscita | 2A | 300 mA | 300 mA | 300 mA |
Limitazione di corrente | per porta (regolabile) | per master | per master | per master |
Misurazione della corrente | sì | no | no | no |
Master 8 porte |
4 porte B 4 porte A |
8 porte A
|
8 porte A
|
8 porte A
|
Master 4 porte | 4 porte B | 4 porte A | 4 porte A | |
Grado di protezione |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP20 |
Materiale Connettore maschio / femmina |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
PA |
AL41xx | AL40xx | |
Daisy chain | Alimentazione + Bus di campo | Bus di campo |
Alimentazione |
M12, codifica L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12, codifica A 3,9 A (US) |
Porte | M12, codifica A 8 x 2 DI |
M12, codifica A 8 x 2 DI |
Bus di campo | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
Potenza in uscita | ||
Limitazione di corrente | per modulo | per modulo |
Misurazione della corrente | ||
funzione di contatore | CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
CTU (Up Counter) CTD (Down Counter) CTUD (Up-Down Counter) CTDIR (Direction Counter) |
Grado di protezione |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
Materiale Connettore maschio / femmina |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
AL315x | AL310x | AL305x | AL300x | |
Daisy chain | Alimentazione + Bus di campo | Alimentazione + Bus di campo | Bus di campo | Bus di campo |
Alimentazione |
M12, codifica L 16A (US) 16A (UA) |
M12, codifica L 16A (US) 16A (UA) |
M12, codifica A 100 mA (US) |
M12, codifica A 100 mA (US) |
Ethernet | M12, codifica D 6 porte |
M12, codifica D 6 porte |
M12, codifica D 6 porte |
M12, codifica D 6 porte |
Descrizione | Non gestito | Non gestito | Non gestito | Non gestito |
Bus di campo | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET | TCP/IP EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET |
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
10 MBit/s 100 MBit/s |
Blocco | LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
LLDP PTCP 01:80:C2:00:00:0E |
||
Grado di protezione |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
IP67 (arancione) IP69K (grigio) |
Materiale Connettore maschio / femmina |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |
ottone nichelato (arancione) acciaio inox (grigio) |