• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen

Das Werkerassistenzsystem für manuelle Tätigkeiten in der Produktion – ifm mate

Anleitung in Echtzeit durch intelligente Bildverarbeitung

Hohe Montagevarianz, Fluktuation und komplexe Prozessabfolgen führen in der manuellen Fertigung zu einem dauerhaft hohen Anlernbedarf – verbunden mit ebenso hoher Ressourcenbindung, wenn die erfahrenen Kollegen den neuen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist löblich aber – Hand aufs Herz – auch wenig wirtschaftlich.

Wie wäre es, wenn Sie den neuen Kollegen einen Vollzeit-Lehrmeister zur Seite stellen, der alles weiß, was wichtig ist? Einen Immerda-Kollegen, der rechtzeitig auf Abweichungen hinweist und damit Fehler galant minimiert. Einen Kumpel, auf den man sich in jeder Fertigungslage verlassen kann. Einen echten mate eben.

Anwendungen

Erleben Sie, wie einfach es ist, selbst die Produktion von Kleinstserien effizient anzulernen und dabei vom ersten Handgriff an effektiv 100-prozentige Qualität zu sichern. Ganz ohne zusätzlich gebundene Manpower. Ganz ohne Schnickschnack. Ganz unkompliziert.

Was ist ifm mate?

mate [meɪt] steht für Manual Assembly Training Engineer und bedeutet in britischem Englisch „die beim Handwerk helfende Person“. ifm mate ist der zuverlässige Begleiter und Anleiter bei einfachen bis komplizierten Handmontagen und sorgt bei wiederkehrenden Verpackungsaufgaben für eine gleichbleibend hohe Genauigkeit in der Ausführung. Mit ifm mate wird der Werker in der Erlangung von Sicherheit bei jedem einzelnen Arbeitsschritt unterstützt. Zeit- und kostenaufwendige Anlernphasen durch Kollegen können reduziert werden, Nacharbeiten zur Qualitätssicherung lassen sich von vornherein vermeiden

Individuelle Echtzeitunterstützung
Auf den Werker abgestimmte Anleitungen führen den Werker sicher durch den Prozess
Einfach, intuitiv und flexibel
Aus- und Nachrüstung ohne Experten und einfache Anpassungen möglich - für jedermann bedienbar
Ohne viel Schnickschnack
Deep Learning-System ohne zusätzliches Zubehör. Trackingarmbänder oder VR-Brillen werden nicht benötigt
„mate“ by ifm
Maßgeschneiderte Lösung für die Produktion, von der eigenen Produktion entwickelt. Und dazu noch mehrfach ausgezeichnet

Ihre Beratung durch unsere Experten

Gemeinsam machen wir Ihr Projekt erfolgreich.

Überzeugt? Dann sprechen Sie uns an! Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg. Entsprechend Ihren Anforderungen unterstützt Sie unser ifm-Systemvertrieb von Anfang an – von der Strategieberatung, über die Entwicklung individueller Soft- und Hardwarelösungen und die entsprechende Implementierung bis hin zu weiterführenden Services.