- Radartechnologie
- Hygienischer Radar-Füllstandsensor
Radar-Füllstandsensor: Schnell und präzise bis 10 m
Füllstände in Tanks störungsfrei überwachen
Der Radar-Füllstandsensor LW2720 setzt in Sachen Tempo und Präzision neue Maßstäbe. Schon die Inbetriebnahme lässt sich in Bestzeit absolvieren: Ein Standard-M12-Kabel, die Blitz-Parametrierung per IO-Link und die große Auswahl an Adaptern sorgen für einen einfachen und passgenauen Start Out-of-the-Box.
Ist der LW2720 dann beispielweise in Tanks bis 10 Meter Höhe in Aktion, lässt er sich bei der präzisen Füllstanderfassung sowohl von Rührwerken oder Sprayballs als auch von wechselnden Medienbeschaffenheiten nicht aus der Fassung bringen. Selbst das Befüllen oder Leeren in hohen Geschwindigkeiten registriert der Radar-Sensor dank 80GHz-Technologie blitzschnell, hochpräzise und ohne Blindbereich.
Der LW27 im Detail
Produktvorteile
Bestmögliche Performance
Die 80GHz-Technologie ermöglicht eine fokussierte und präzise Füllstandmessung, auch bei beengten Raumverhältnissen.
Die 80GHz-Technologie ermöglicht eine fokussierte und präzise Füllstandmessung, auch bei beengten Raumverhältnissen.
Einfache Inbetriebnahme spart Kosten und Zeit
Dank der vorkonfektionierten M12 Verbindungstechnik werden nicht nur Fehler in der Verdrahtung gesenkt. Auch der Aufwand der Inbetriebnahme wird über eine Ein-Wert-Parametrierung auf ein Minimum reduziert. Auch bequem über unsere Kostenlose App moneo|blue und unserem Bluetooth Adapter EIO330 kann die Parametrierung erfolgen.
Dank der vorkonfektionierten M12 Verbindungstechnik werden nicht nur Fehler in der Verdrahtung gesenkt. Auch der Aufwand der Inbetriebnahme wird über eine Ein-Wert-Parametrierung auf ein Minimum reduziert. Auch bequem über unsere Kostenlose App moneo|blue und unserem Bluetooth Adapter EIO330 kann die Parametrierung erfolgen.
Berührungsloses Messprinzip
Das berührungslose Messprinzip schließt Fehlfunktionen durch ein Anhaften der Medien oder Kollisionen mit Rührwerken aus. Auch Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert haben keinen Einfluss auf die Messung.
Das berührungslose Messprinzip schließt Fehlfunktionen durch ein Anhaften der Medien oder Kollisionen mit Rührwerken aus. Auch Prozessbedingungen wie Dichte, Viskosität, Temperatur, Druck und pH-Wert haben keinen Einfluss auf die Messung.
Intelligenter Algorithmus ermöglicht Ausblenden von Einbauten
Der intelligente Algorithmus ermöglicht ein automatisches Ausblenden von Einbauten (Verrohrungen, Rührwerke, Sprayballs, etc.), sodass ohne großen Parametrieraufwand eine zuverlässige und störungsfreie Füllstandmessung ermöglich wird.
Der intelligente Algorithmus ermöglicht ein automatisches Ausblenden von Einbauten (Verrohrungen, Rührwerke, Sprayballs, etc.), sodass ohne großen Parametrieraufwand eine zuverlässige und störungsfreie Füllstandmessung ermöglich wird.
Einteiliges, dichtungsfreies Edelstahlgehäuse mit hygienischem Design
Optimale und langfristige Beständigkeit auch bei regelmäßigen Reinigungsprozessen. Kein Verschleiß durch spröde Dichtungen. Zertifiziert für den Einsatz in hygienischen Umgebungen mit Schutzklasse IP66/68 und IP69K.
Optimale und langfristige Beständigkeit auch bei regelmäßigen Reinigungsprozessen. Kein Verschleiß durch spröde Dichtungen. Zertifiziert für den Einsatz in hygienischen Umgebungen mit Schutzklasse IP66/68 und IP69K.
Applikationen
Systemanbindung
Mehrwert dank IO-Link
- Verlustfreie Datenübertragung
Digitale Übermittlung des Füllstandes - Plug and Work
Mit IO-Link lässt sich der Radarsensor schnell und einfach parametrieren - nur ein Parameter muss eingestellt werden. Mit unserer kostenlosen App moneo|blue und unserem Bluetooth Adapter EIO330 kann die Parametrierung auch schnell und einfach über das Smartphone erfolgen. - Fernwartung
Fernwartung und Parametrierung über bekannte Feldbus-Systeme via IO-Link.
• Keine Überbauwege notwendig
• Kosteneinsparung und Erhöhung der Sicherheit