• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Vision-Sensoren
  2. Vision Sensor Typ O2D

2D-Vision-Sensor Dualis

Objekterkennung und Objektinspektion in einem Gerät

Ob es sich um eine Kontur-Erkennung oder eine BLOB-Analyse handelt, der 2D-Vision-Sensor Dualis kann eine Vielzahl von Fehlerprüfungs- und Inspektionsanwendungen während des gesamten Herstellungsprozesses realisieren. Mit einer höheren Auflösung und vielen Beleuchtungsfunktionen sind auch komplexe Anwendungen nun bemerkenswert einfach zu lösen.

Welche Vorteile bietet der Dualis?

Echtzeit-Wartung und schneller Austausch
Überwachung von Bildschärfe, Helligkeit und Suchzonen (ROIs) sowie Backup mit ifm-Speicherstick
Anpassung an verschiedene Lichtverhältnisse
Erstellung mehrerer Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit und Polarisationsfilter
Einfache Bedienung mit dem „ifm Vision Assistant"
Intuitive Menüführung und schnelle Parametrierung mit Anwendungsassistenten („Wizards“)
Hohe Integrierbarkeit auch in der Automobilindustrie
Ethernet- und ProfiNet Schnittstellen sowie A- und L-kodierte Stecker für flexiblen Einsatz
Installationsaufwand und Lagerbestand minimieren
Kontur- und Blob Analyse in einem Gerät für flexiblen Einsatz
Produktqualität verbessern und Ausschussrate senken
Fehlerquellen frühzeitig erkennen und optimieren somit korrekte und vollständige Bearbeitung sicherstellen

Anwendungsbeispiele

Objekt- und Konturerkennung

  • Überprüft Objekte anhand fester Konturen
  • Optimale Lösung für Applikationen, bei denen sich die Formen wiederholen
Mustererkennung Objektposition
Formerkennung Objektanzahl
Drehlage Sortieraufgaben

Objektinspektion und Blob-Analyse

  • Analysiert Objekte anhand ihrer Fläche
  • Optimale Lösung für Applikationen bei denen Form und Größe variieren

(Durch diese Funktionalität ersetzt der Dualis O2D5 die alte Bauform O2V.)

Objektfläche Objektkontrast
Objektbreite / -höhe Drehlage
Innen- / Außenradius Objektposition
Rundheit / Rechteckigkeit Objektanzahl
Lochanzahl Sortieraufgaben

Schulung der ifm Academy+ für Einsteiger*innen: Zuverlässige Objekterkennung und Inspektion mit dem O2D Dualis

Leistungsstark und benutzerfreundlich – Flächen und Konturen zuverlässig prüfen mit dem 2D Vision Sensor Dualis

Let's detect: Mit Vision-Sensoren Qualität steigern, Prozesse optimieren und Zuverlässigkeit gewährleisten