• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Contrôleur IIoT : un multitalent performant pour l’armoire électrique

Puissant et polyvalent

Le contrôleur IIoT convainc en tant que solution puissante, communicative et flexible dans la numérisation des machines et des installations. Puissant, car il développe toute sa performance avec un processeur Quadcore de 1,2 GHz à des températures ambiantes allant jusqu’à 55 °C. Communicatif, car avec ses divers protocoles, il est un véritable atout pour les échanges et la traduction, qu’il s’agisse de connexions avec le monde informatique ou de l’intégration de données E/S de la technique d’automatisation. A l’aide du IoT Core d’ifm, il est même possible de réaliser une connexion Plug & Play des appareils IO-Link - interprétation des IODD comprise. Flexible, car l’edgeController peut être programmé librement sous CODESYS V3.5 ou utilisé pour des solutions prédéfinies sans programmation.

Vous souhaitez gérer l’appareil à distance ? Pas de problème, le serveur d’automatisation CODESYS permet le debugging et la visualisation web à distance.

Un multitalent adapté à vos besoins.

Connectivité à divers clouds

Le contrôleur IIoT peut transmettre les données détectées et préparées aux plateformes de cloud les plus courantes telles qu’AWS, Microsoft Azure, Google Cloud* et AnyViz. En outre, l’edgeController maîtrise les langages standards courants de la numérisation, tels que OPC-UA et MQTT. Si les données doivent être détectées et gérées en temps réel, les protocoles Ethernet industriels tels que Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP ou Modbus TCP peuvent être utilisés pour lire et contrôler les E/S.