You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Nouvelle génération de détecteurs de distance OGD

Encore plus de performance

La nouvelle génération de détecteurs de distance éprouvés de la série OGD combine les avantages des nombreuses variantes précédentes en un seul appareil. Car en sélectionnant le mode de fonctionnement correspondant, l’utilisateur peut désormais choisir l’optimisation soit vers une distance de mesure élevée, soit vers une précision maximale, soit vers une haute fréquence de mesure. Cela réduit le nombre de variantes et permet une adaptation optimale à une multitude d’applications.

Applications multiples

Les détecteurs de la série OGD mesurent les valeurs de distance au millimètre près. Ils sont des aides idéales pour positionner des objets ou vérifier la présence, par exemple dans le contrôle de qualité. En plus, il est possible d’utiliser les valeurs de réflexion, par exemple pour l’identification lors de tâches de tri. Les domaines d’application sont larges : qu’il s’agisse de manutention, de robotique, d’automatisation de l’assemblage, de convoyage ou de logistique : les nouveaux OGD sont des solutions universelles à vos problèmes d’automatisation !

Léger ou extra-robuste ?

Vous avez le choix. Nous vous proposerons l’OGD aussi bien dans des boîtiers en plastique qu’en acier inoxydable.

Mesure de distance avec des extras

Confortable

Le réglage du détecteur s’effectue sur l’appareil par trois boutons-poussoirs et l’afficheur à 4 chiffres ou confortablement à distance via IO-Link. En parlant de l’affichage : il peut faire plus que simplement visualiser la valeur mesurée actuelle. Le changement de couleur rouge-verte indique sans équivoque l’état de la mesure actuelle. En plus de la valeur de distance, la valeur de réflexion peut également être émise pour évaluation par sortie analogique ou IO-Link, ou être signalée par sortie de commutation.