You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
Service hotline +32 2 481 0220

Nieuwe generatie van de afstandssensor OGD

Nog hogere prestaties

De nieuwe generatie van de beproefde afstandssensoren uit de serie OGD combineert de voordelen van hun talrijke voorgangers in slechts één apparaat. Dit komt doordat de optimalisatie nu door de gebruiker kan worden gekozen door de bedrijfsmodus te selecteren: een hoge meetafstand, maximale precisie of hoge meetfrequentie. Dit vermindert het aantal varianten en maakt een optimale toepassing voor een groot aantal applicaties mogelijk.

Veelzijdig toepasbaar

De sensoren uit de serie OGD meten afstandswaarden tot op de millimeter nauwkeurig. Het zijn ideale hulpmiddelen voor het positioneren van objecten of het controleren van de aanwezigheid, bijvoorbeeld bij de kwaliteitscontrole. De reflectiewaarden kunnen ook worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de identificatie bij sorteringstaken. De toepassingsgebieden zijn breed. Of het nu gaat om handlingtechniek, robotica, assemblageautomatisering, transporttechniek of logistiek: de nieuwe OGD's zijn universele probleemoplossers voor uw automatisering!

Licht of extra robuust?

De keuze is aan u. Want in de toekomst zullen wij de OGD aanbieden in behuizingen van zowel kunststof als roestvast staal.

Afstandsmeting met extra's

Comfortabel

De sensor wordt op het apparaat ingesteld met behulp van drie bedieningstoetsen en het 4-cijferige display of eenvoudig op afstand via IO-Link. Wat betreft het display: het kan meer dan alleen de huidige meetwaarde weergeven. Een rood-groene kleurverandering geeft onmiskenbaar de status van de huidige meting aan. Naast de afstandswaarde kan ook de reflectiewaarde ter evaluatie worden uitgevoerd via een analoge uitgang of IO-Link of worden gesignaleerd via een schakeluitgang.