• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Détecteur radar pour les conditions environnantes et météorologiques sévères

Détecteur de distance

Le détecteur de distance R1D détecte des objets au moyen d’un faisceau radar focalisé. Cette technique performante permet également de détecter des cibles présentant de faibles propriétés de réflexion.

Avec le logiciel «Vision Assistant» les données ainsi obtenues peuvent être clairement visualisées. Par exemple, le profil de distance rend possible l’affichage de plusieurs objets en même temps et d’indiquer leur vitesse relative.

Détection fiable dans un environnement sévère

Avec sa grande portée, sa résistance aux chocs et aux vibrations, et ses différents modes de fonctionnement, le détecteur radar est conçu pour détecter des objets avec précision, même dans les conditions les plus défavorables. Qu’il pleuve, qu’il neige, que le vent soit fort ou que la poussière soit extrême : la technologie performante des détecteurs radar garantit toujours un fonctionnement fiable.

Possibilités d’utilisation des détecteurs de distance radar

Il en résulte d’innombrables applications pour le détecteur, par exemple la détection de véhicules tels que les camions et les bateaux lors des processus d’accostage sur les quais de chargement et de déchargement. De plus, le détecteur radar permet la surveillance de tapis roulants en termes de chargement et de vitesse, et marque des points dans les tunnels de lavage car il est robuste face au brouillard de pulvérisation. En bref : un véritable multitalent pour la mesure de la distance et de la vitesse.