Nouveau: pour des capteurs sélectionnés, nous vous offrons un certificat usine gratuit à télécharger.
Il documente et fournit des informations sur les écarts par rapport à la valeur de référence pour la communication analogique et IO-Link lorsque, en fonction de l’étendue de mesure du capteur, plusieurs points de données sont approchés. Pour télécharger le document, il vous suffit d’avoir le numéro de série de l’appareil et un compte actif dans notre boutique en ligne.
Le certificat usine gratuit est disponible pour les produits suivants:
Pression
PI1602, PI17xx, PI18xx, PM1xxx
PI27xx, PI28xx, PM1xxx (date de production à partir de 01/2018)
PG27xx, PG28xx (date de production à partir de 01/2019)
Température
TA11xx, TA13xx et TCCxxx
TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
(date de production à partir de 01/2018)
Débit
SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
SMFxxx
SDx500, SDx600 (établissement possible uniquement pour les caractéristiques de l’air)
Le relevé de contrôle atteste que les articles indiqués sont conformes aux indications de la fiche technique correspondante et qu’ils ont été soumis à un test final à 100%
Les tests indiqués dans un relevé de contrôle décrivent le niveau de qualité d’une série de produits du fabricant et diffèrent ainsi de l’attestation de conformité.
L’attestation est confirmée par le fabricant.
Les relevés de contrôle et les autres certificats de tests décrits dans la norme sont un instrument important pour le management de la qualité car ils fournissent des informations significatives pour les tests internes.
Certificat de réception matériau DIN EN 10 204-3.1
suivant DIN 50049-3.1
Le certificat de réception présente les résultats des tests relatifs aux lots pour prouver que les exigences sur les caractéristiques du matériau et sur la qualité sont satisfaites.
Pour diverses applications, les caractéristiques pertinentes du matériau peuvent être déterminées pour concevoir des machines et composants eu égard à leur solidité.
Certificat de réception matériau EN10204-2.1/2.2/3.1
suivant ISO 50049-10474
Certifie que les articles indiqués sont conformes aux indications de la fiche technique correspondante.
Valable pour l’article / les articles spécifié(s) et doit être demandé lors de la commande de l’article.
Délivré seulement pour des produits du domaine des capteurs de niveau. Si la délivrance est possible, c’est indiqué dans les accessoires du capteur concerné.
Le nettoyage pour l’utilisation d’oxygène garantit l’absence d’huile et de graisse et donc une utilisation sûre dans le process.
Les capteurs utilisés dans les applications à oxygène présentent un danger s’ils ne sont pas exempts de résidus et d’impuretés.
Pour éviter une inflammation spontanée, il faut nettoyer les parties de ces types de capteurs en contact avec le fluide.
Les appareils nettoyés sont spécialement marqués et emballés.
Le nettoyage pour l’utilisation d’oxygène n’est disponible que pour les capteurs de pression jusqu’à 25bar. 1x ZC0019 doit être commandé par capteur.
Service de calibrage d’huile pour débitmètres du type SB
Grâce au calibrage d’huile, les caractéristiques de l’huile peuvent être ajustées pour des courbes de mesure exactes, et ainsi adaptées à des applications spéciales.
L’exactitude de mesure des capteurs à huile dépend fortement des viscosités et températures utilisées.
Plus la température est élevée, plus l’huile est fluide - et inversement.
C’est pourquoi nous proposons des calibrages individuels.
L’avantage pour vous?
Des économies conséquentes de temps, d’énergie et de coûts.